Opciones
Como ocurre con el resto de enfriadoras CenTraVac™, las opciones de selección se traducen en una unidad fabricada de acuerdo con sus especificaciones. Desde las opciones de ahorro de energía hasta el conjunto eléctrico mejorado, pasando por una serie de opciones de media y baja tensión, su enfriadora de Trane se personaliza conforme a sus requisitos.
- Las opciones de baja tensión (<600 V) incluyen arrancadores de estado sólido o de estrella-triángulo instalados en la unidad o de forma remota, o un variador de frecuencia Adaptive Frequency™ Drive instalado en la unidad.
- Las opciones de media tensión (3,3-6,6 kV o 10-11 kV) incluyen arrancadores directos por reactor primario o por transformador automático instalados en la unidad o de forma remota, o un variador de frecuencia Adaptive Frequency™ Drive instalado de forma remota.
Las opciones de ahorro de energía incluyen:
- Funciones de la bomba de calor a una temperatura del agua de salida del condensador de hasta 60 °C.
- Recuperación total de calor (conjuntos dobles de intercambiadores de calor para una recuperación total de calor).
- Condensador auxiliar (recuperación parcial de calor).
- Almacenamiento térmico (hasta -7,8 °C).
- Enfriamiento gratuito.