Enfriadora CGWN/CCUN

44-315 kW

Características principales

  • Compresores scroll herméticos de alto rendimiento con niveles sonoros y de vibraciones bajos y dispositivo de protección interna integral contra el sobrecalentamiento.
  • Piezas exteriores de chapa galvanizada con acabado de pintura en polvo RAL 9002.
  • Paneles de acceso rápidamente desmontables con una llave cuadrada y manecillas montadas.
  • Diseñada para la instalación en interiores y exteriores.
  • Temperatura máxima del agua de salida del condensador: 60 °C.
  • Tensión de alimentación de 380, 400 y 415 V.
  • Transformador de 400/110 V para el sistema de control.
  • Detección de fases y desequilibrio.

Ventajas para el cliente

  • Enfriadora compacta con módulo hidráulico integrado para una instalación más rápida y sencilla.
  • Perfecta para una gran variedad de aplicaciones industriales y de confort. 
  • Control vanguardista para garantizar una fiabilidad superior: bajo coste de propiedad.

Descripción de la gama

  • CGWN: enfriadora compacta.
  • CCUN: enfriadora sin condensador.

Opciones

  • Versión de alto rendimiento.
  • Arrancador progresivo.
  • Evaporador con señal de accionamiento de la bomba de agua (sencilla o doble).
  • Condensador con señal de accionamiento de la bomba de agua (sencilla o doble).
  • Fundas de insonorización para los compresores.
  • Manómetros de alta y baja presión.
  • Módulo hidráulico que incluye:
    • Una bomba del evaporador sencilla o doble con filtro de agua y tomas de presión.
    • Inversores de velocidad en las bombas del condensador con control del caudal y de la temperatura del agua de salida y de retorno del condensador.
    • Combinaciones de los módulos hidráulicos disponibles: solo evaporador, solo condensador o ambos.

Dispositivo de control Tracer™ CH530

Sistema de control adaptativo (Adaptive Control™) por microprocesador con:

  • Interfaz de usuario fácil de utilizar.
  • Restablecimiento lineal externo, valor de consigna externo de la temperatura del agua y valor de consigna auxiliar.
  • Limitador de kW del compresor (opcional).
  • Relés programables para la señalización de alarmas (opcionales).
  • Dispositivos de control de fabricación de hielo (opcionales).
  • Interfaz de comunicación BACnetTM, LonTalk® o Modbus (opcional).
  • Control de la temperatura del agua de salida del condensador (opcional).

Formulario de solicitud de contacto