Enfriadora RTAC de la serie R™

400-1.500 kW

Características principales

  • Superficie en planta reducida.
  • Una única conexión de alimentación.
  • Adaptación precisa a la carga.
  • Bajos niveles sonoros.
  • Evaporador de película descendente: alto COP y carga de refrigerante reducida.
  • Panel de arranque de estrella-triángulo instalado de fábrica.
  • Instalación con espacio limitado: 1,2 m de espacio de mantenimiento lateral.

Ventajas para el cliente

  • Fiabilidad: compresor de tornillo de Trane con tan solo 3 piezas móviles.
  • Rendimiento: 3 niveles de rendimiento que se ajustan a sus requisitos.
  • Con la certificación Eurovent de Clase A.

Algunos tamaños y versiones no se encuentran disponibles para los países que adopten la directiva Ecodesign.

Opciones

  • Funcionamiento a alta temperatura ambiente (hasta 52 °C).
  • Funcionamiento a baja temperatura ambiente (hasta -18 °C).
  • Versión de bajo nivel sonoro equipada con ventiladores de baja velocidad y una funda de insonorización para el compresor.
  • Versión de alto rendimiento.
  • Seccionador general.
  • Conexiones ranuradas de los tubos en el extremo de la unidad.
  • Pasos adicionales y tubos específicos para aplicaciones de baja temperatura del agua (hasta -12 °C).
  • Aletas de aluminio recubiertas de epoxi negro para entornos con corrosión.
  • Aletas de cobre.
  • Protección del condensador o protección de la unidad completa.
  • Manómetros de alta y baja presión.

Opciones de ahorro de energía: versiones de alto rendimiento y rendimiento extra alto.

Accesorios

  • Aisladores de neopreno.
  • Kit de conexiones ranuradas para tubos.
  • Interruptor de flujo.

Dispositivo de control Tracer™ CH530

Sistema de control adaptativo (Adaptive Control™) por microprocesador con:

  • Panel de la interfaz de usuario fácil de utilizar.
  • Interruptor externo de modo automático/parada.
  • Enclavamiento externo.
  • Control de la bomba de agua enfriada.
  • Módulo para la fabricación de hielo (opcional).
  • Tarjeta de cambio remoto del valor de consigna del límite de corriente y del agua enfriada (opcional).

Buscar más información sobre el producto

* Disclaimer: Attempting to alter the values in the datasheet is strictly forbidden and Trane shall not be liable for any misuse of the data provided or generated. Trane will also undertake any appropriate legal action to protect its interests in case of violation of this prohibition.

Herramienta de selección de productos