Características principales de la unidad Flex II
- Sistema totalmente modular con la capacidad de conectar
6 módulos sin ninguna restricción hasta 810 kW.
- Superficie en planta compacta para todos los modelos: 2,4 m de
longitud x 1 m ancho. Diseñada para caber en los ascensores de
servicio estándar, sin necesidad de alquilar una grúa o un
helicóptero para acceder al tejado.
- Conforme con la
directiva Ecodesign ENER Lot21. Todos los niveles de SEER ≥
3,8.
- Compresores scroll DSH en tándem con encendido/apagado y
válvulas de expansión electrónicas.
- Baterías del
condensador de microcanal que se traducen en una baja carga de
refrigerante R410A = Sostenibilidad y costes inferiores.
- Industrialización de diseño avanzado para optimizar las
operaciones de mantenimiento. Total accesibilidad a todos los
componentes.
Características principales de la enfriadora Flex HSE (compresores
scroll de velocidad variable)
- Potencia frigorífica: 45-230 kW por módulo.
- Control
continuo de la potencia: 20-100%.
- Modular: 9 tamaños
diferentes disponibles.
- Rendimiento a carga parcial
extremadamente alto.
- Nivel sonoro ultrabajo (opcional).
- Tecnología WFC con bombas de agua con inverter
(opcional).
Ventajas para el cliente
- Instalación en cualquier momento y lugar:
-
- El diseñador del sistema HVAC puede jugar con la
distribución del peso y la organización del espacio en el tejado
del edificio, por ejemplo.
- Diseño de la planta de HVAC
flexible o aspecto estético. Es posible instalar cada módulo de
forma diferente.
- Por ejemplo, diferentes esquinas del
tejado, diferentes niveles del suelo, etc.
- Funcionamiento continuo ininterrumpido.
- Sistema justo a
tiempo.
- Manipulación sencilla:
- Perfecta para
proyectos con un acceso limitado.
-
- Perfecta para proyectos en el centro urbano, donde no está
permitido el acceso a los tejados.
- Perfecta para la
reconversión.
- Inversión flexible y
optimizada:
-
- Distribuya las inversiones con una ampliación gradual de la
potencia.
- Añada una unidad modular únicamente cuando
necesite más potencia, sin ningún coste adicional.
- Sin
ninguna restricción y en cualquier momento del proyecto, sin
necesidad de planificar adicionalmente una potencia
adicional.
- Hasta 6 unidades y hasta 810 kW.