Enfriadora TraneCube™ CGB

15-50 kW

Características principales

  • Compresores scroll en tándem.
  • Válvula de expansión electrónica.
  • Ventiladores axiales con una velocidad de los ventiladores de 2 pasos para el control de la condensación.
  • Baterías del condensador de microcanal.
  • Intercambiador de calor de placas soldadas con un presostato diferencial y una resistencia eléctrica con protección anticongelación.
  • Controlador por microprocesador para gestionar el modo de encendido/apagado de la unidad, el ajuste del modo de funcionamiento, el ajuste de los parámetros y la visualización de los códigos de error.
  • Cuadro eléctrico con seccionador general.
  • Carcasa y paneles de acero galvanizado y pintado.

Ventajas para el cliente
 

  • Conformidad con la directiva europea ErP 2009/125/CE.
  • El control lógico dinámico gestiona el diferencial de temperatura del agua de entrada basándose en la velocidad de dicha variación. Gracias al DLC, el número de arranques del compresor se reduce, garantizando un ahorro tanto económico como energético.
  • La función del valor de consigna dinámico permite cambiar simultáneamente el valor de consigna para lograr siempre las mejores condiciones de confort y el máximo ahorro energético.

Opciones

  • Kit para baja temperatura ambiente en el modo de refrigeración hasta -10 °C.
  • Válvula de 3 vías para el agua caliente doméstica (alimentación eléctrica y dispositivo de control incluidos).
  • Fundas de insonorización para los compresores (versión de bajo nivel sonoro).
  • Arrancador progresivo.
  • Resistencia eléctrica del panel de control con termostato.
  • Relé de protección contra el fallo de fase.
  • Baterías de condensación con electro revestimiento.
  • Lista completa de opciones disponible en la documentación del producto.

Accesorios

  • Tarjeta en serie con el protocolo BACnetTM MS/TP o TCP/IP.
  • Puerta de enlace Modbus.
  • Panel de control remoto.
  • Tarjeta en serie RS485.
  • Interruptor de flujo.
  • Llenado de agua automático.
  • Filtro de agua.
  • Manómetros de agua/gas.
  • Soportes antivibración de goma.
  • Disyuntores automáticos.
  • Suministro de alimentación eléctrica sin conductor neutro de 400 V/3 F/50 Hz.

Dispositivos de control

  • Controlador por microprocesador para gestionar el modo de encendido/apagado de la unidad, el ajuste del modo de funcionamiento, el ajuste de los parámetros y la visualización de los códigos de error.
  • Válvula de expansión electrónica de Carel. 
  • El cálculo del valor de consigna es la estrategia utilizada para seleccionar los valores acreditados finales desde diversas fuentes de entrada:
    • Las entradas externas están cableadas directamente al controlador local de la enfriadora con entradas binarias de bajo voltaje (encendido/apagado o modo de refrigeración/calefacción).
    • Valor de consigna externo con señales analógicas de 4-20 mA o valor de consigna doble con una entrada digital. En este caso, es necesario pedir el controlador iPro de la unidad.
    • Las entradas BMS (opcionales)  son sistemas de automatización de edificios que pueden comunicarse con los dispositivos de control de la enfriadora mediante conexiones en serie de la red, incluidos los protocolos Modbus, LonTalk y BACNet. Las dos últimas opciones solo se encuentran disponibles con el controlador iPro.
  •  

Buscar más información sobre el producto

* Disclaimer: Attempting to alter the values in the datasheet is strictly forbidden and Trane shall not be liable for any misuse of the data provided or generated. Trane will also undertake any appropriate legal action to protect its interests in case of violation of this prohibition.

Herramienta de selección de productos