Enfriadora Sintesis™ Prime RTAF

300-1.900 kW

 

 

 

 

 

 

 

 

Características principales

  • 5 niveles de rendimiento: SE, HE, XE, HSE y HSS con un mayor rendimiento a carga parcial (ESEER).
  • 3 paquetes acústicos: nivel sonoro estándar (SN), nivel sonoro bajo (LN) sin pérdida de rendimiento y nivel sonoro ultrabajo (XLN) con un rendimiento mejorado.
  • 2 alternativas de refrigerante: el R-134a y el R-513a.
  • Variador de frecuencia Adaptive Frequency™ Drive de Trane en los compresores con la versión HSE/HSS.
  • Ventiladores del condensador de conmutación electrónica en las versiones XE, HSE y HSS.
  • Nuevo evaporador inundado CHIL (compacto, alto rendimiento, diseño integrado y carga baja) patentado por Trane.
  • Baterías del condensador de microcanal.
  • Amplio mapa de funcionamiento: lado de aire y lado de agua.

Ventajas para el cliente

    Probablemente, el coste total de propiedad más bajo gracias a:

  • Un bajo consumo de energía: alto rendimiento a plena carga (EER) y a carga parcial (ESEER).
  • Funcionamiento silencioso: discreta, incluso en aquellas aplicaciones más sensibles al ruido.
  • Una característica exclusiva: aumento del rendimiento cuando se reduce el sonido.
  • Fiabilidad: componentes principales diseñados y fabricados por Trane.
  • Una interfaz de control de fácil utilización y una gran interoperabilidad con los sistemas de automatización de edificios.
  • Carga de refrigerante reducida.

Opciones

  • Bomba de agua integrada: bomba doble con una presión de descarga alta o baja.
  • Recuperación de calor.
  • Refrigeración para procesos industriales a baja temperatura (<4 °C).
  • Almacenamiento de hielo.
  • Funcionamiento a alta temperatura ambiente (55 °C).
  • Funcionamiento a baja temperatura ambiente (-18 °C).
  • Batería del condensador con electrorrevestimiento.
  • OptiPlant: secuenciador de la unidad.
  • Enfriamiento gratuito

Accesorios

  • Interruptor de flujo.
  • Aisladores elastoméricos.

Dispositivos de control

  • El máximo control: Trane UC800.
    • Pantalla táctil a color de 7” de fácil lectura.
    • Algoritmos líderes del sector.
    • Diseño de protocolo abierto
    • Control adaptativo
  • Feedforward Adaptive Control.
  • Carga reducida (HSE/HSS).
  • Reinicio rápido.
  • Interfaz SmartCom: BACnetTMy LonTalk® y Modbus. 
  • Medición de la energía.

Buscar más información sobre el producto: Litweb

* Disclaimer: Attempting to alter the values in the datasheet is strictly forbidden and Trane shall not be liable for any misuse of the data provided or generated. Trane will also undertake any appropriate legal action to protect its interests in case of violation of this prohibition.

Recursos

  • Localice su oficina de ventas

Formulario de solicitud de contacto