Enfriadora Sintesis Advantage CGAF

170-700 kW

La enfriadora Sintesis™ Advantage CGAF es la nueva enfriadora scroll de condensación por aire con unas potencias que oscilan entre los 170 kW y los 700 kW.

Trane cuenta con la gama de enfriadoras más versátil y flexible del sector del HVAC. La enfriadora CGAF forma parte de la familia Sintesis™, que ya incluye algunos de nuestros productos más vendidos, como la enfriadora RTAF de tornillo de condensación por aire con los compresores centrífugos GVAF de alta velocidad: un gran número de tecnologías, un rendimiento excepcional y una fiabilidad demostrada.

La gama Sintesis™ Advantage proporciona unos niveles de eficiencia excepcionales con un EER de hasta 3,34 y un ESEER de hasta 4,55, diversas soluciones de ahorro energético y una gran cantidad de configuraciones de los ventiladores, todo ello incluido en un diseño compacto.

Todas las unidades cumplen toda la normativa Ecodesign de diseño ecológico aplicable de la UE, de conformidad con la Directiva marco ErP de diseño ecológico 2009/125/CE del Parlamento Europeo.

Características principales

  • Un rendimiento excepcional optimizado para las cargas parciales.
  • 3 niveles de rendimiento: SE, HE y XE.
  • 3 paquetes acústicos: SN, LN y XLN.
  • Refrigerante R410A.
  • Baterías del condensador de microcanal.
  • Intercambiador de calor de placa con soldadura de cobre.

Ventajas para el cliente

  • Refrigeración durante todo el año a temperaturas ambiente que van de -20 °C a 52 °C. Resulta ideal para las aplicaciones industriales y para procesos.
  • Tres niveles de rendimiento excepcional entre los que elegir para garantizar un bajo consumo de combustible y minimizar el coste total de propiedad.
  • Un excelente confort acústico para adaptarse a todas las aplicaciones con la opción de seleccionar entre tres niveles de atenuación del ruido.
  • Total interoperabilidad a través de la interfaz SmartCom de comunicaciones inteligente con LonTalk®, BACnet® y Modbus.

  •  

Opciones

  • Soluciones de ahorro de energía para unos costes de explotación reducidos
    • Enfriamiento gratuito
    • Recuperación total de calor
    • Recuperación parcial de calor
    • Ventiladores de conmutación electrónica (EC)
  • Opciones acústicas para aplicaciones sensibles al ruido
    • Difusor del ventilador optimizado
    • Modo de funcionamiento silencioso durante la noche
  • Módulo hidráulico integrado
    • Bomba sencilla o doble
    • Depósito de inercia integrado en el diseño

Dispositivos de control

  • El máximo control con Trane UC800
    • Algoritmos líderes del sector
    • Diseño de protocolo abierto
    • Control adaptativo
  • Interfaz de usuario TD7 con panel frontal
    • Pantalla táctil a color de 7” de fácil lectura
    • Interfaz a todo color para una utilización sencilla e intuitiva
  • Interfaz SmartCom: Capacidades de comunicación BACnet™, LonTalk™ y Modbus

Formulario de solicitud de contacto