Ubicaciones de Trane en el mundo
La cartera de bombas de calor y enfriadoras de condensación por aire Sintesis™ de Trane representa el rendimiento y la flexibilidad líderes del sector. Nos esforzamos siempre por proporcionarle la solución perfecta no solo para satisfacer los requisitos de su edificio y de su aplicación, sino también para cumplir sus objetivos en materia de sostenibilidad y presupuesto.
La plataforma Sintesis™ le ofrece 3 productos con 3 tecnologías del compresor diferentes, diversos niveles de rendimiento y paquetes acústicos, varias opciones con respecto al refrigerante y una gran cantidad de soluciones adicionales para el ahorro de energía.
GVAF
El modelo GVAF de la gama Sintesis™ Excellent de Trane, que
cuenta con compresores centrífugos de alta velocidad,
proporciona una amplia gama de potencias de hasta 1,6 MW con un
rendimiento líder del sector tanto a plena carga como a carga parcial.
Los dos niveles de rendimiento, los tres paquetes acústicos, las dos
alternativas con respecto al refrigerante (R134a y R1234ze) y el
enfriamiento gratuito opcional garantizarán una solución ideal para
satisfacer los requisitos de cualquier edificio y aplicación, así como
los objetivos en materia de sostenibilidad.
RTAF
El modelo RTAF de la gama Sintesis™ Prime de Trane, que cuenta
con compresores de tornillo, combina un rendimiento excepcional
con un funcionamiento inteligente, lo cual garantiza unos bajos costes
de explotación. Cinco versiones de rendimiento, cinco niveles de
atenuación del sonido, tres opciones de refrigerante (R134a, R513A y
R1234ze), cuatro soluciones de enfriamiento gratuito, dos opciones de
recuperación de calor y un gran número de configuraciones del producto
entre los que elegir.
CGAF/CXAF
El modelo de enfriadora CGAF y el modelo de bomba de calor CXAF
de la gama Sintesis™ Advantage, que cuentan con compresores scroll,
proporcionan el mejor rendimiento de su categoría con unos bajos
costes de explotación, todo ello incluido en un diseño compacto. Tres
niveles de rendimiento, tres paquetes acústicos, solución de
enfriamiento gratuito, dos opciones de recuperación de calor y
diversas configuraciones de los ventiladores para garantizar un
sistema adaptado siempre a su aplicación específica.
En Trane, la selección de innovación es infinita con la cartera de productos Sintesis.