Enfriadora RTAD

250-650 kW

Características principales

  • Espacio de instalación reducido.
  • Una única conexión de alimentación.
  • Bajos niveles sonoros.
  • Arrancador de estrella-triángulo.
  • Adaptación precisa a la carga.
  • Flexibilidad de aplicación.
  • Muy adecuada para la fabricación de hielo a una temperatura de salmuera de -12 °C.

Ventajas para el cliente

  • Fiabilidad: compresor de tornillo de Trane con tan solo 3 piezas móviles.
  • Instalación sencilla: gran variedad de módulos hidráulicos.

Algunos tamaños y versiones no se encuentran disponibles para los países que adopten la directiva Ecodesign.

Opciones

  • Funcionamiento a alta temperatura ambiente (hasta 52 °C).
  • Funcionamiento a baja temperatura ambiente (hasta -18 °C).
  • Versión de bajo nivel sonoro equipada con ventiladores de baja velocidad y funda de insonorización para el compresor.
  • Versión de alto rendimiento.
  • Seccionador general.
  • Protección del condensador o protección de la unidad completa.
  • Modo de disminución del ruido nocturno para reducir el nivel sonoro por la noche.
  • Manómetros de alta y baja presión.
  • Módulo hidráulico (de bomba sencilla o doble, con filtro de agua).
  • Unidad de 60 Hz.
  • Enfriamiento gratuito

Opciones de ahorro de energía: versión de alto rendimiento, recuperación de calor y enfriamiento gratuito.

Accesorios

  • Aisladores de neopreno.
  • Kit de conexiones ranuradas para tubos.
  • Interruptor de flujo.

Dispositivo de control UCM-CLD

Sistema de control adaptativo (Adaptive Control™) por microprocesador con:

  • Módulo de control de la unidad con pantalla de texto claro.
  • Interruptor externo de modo automático/parada.
  • Enclavamiento externo.
  • Control de la bomba de agua enfriada.
  • Contactos de señalización de alarma.
  • Módulo para la fabricación de hielo (opcional).
  • Capacidades de comunicación LonTalk® y Modbus. 
  • Tarjeta de cambio remoto del valor de consigna del límite de corriente y del agua enfriada (opcional).

Formulario de solicitud de contacto