Características principales
- Diseño compacto: un espacio de instalación reducido y un
diseño de perfil bajo.
- Acabado de alta calidad.
- Rendimiento optimizado a carga parcial (ESEER).
- Dos
paquetes acústicos: nivel sonoro estándar y bajo nivel sonoro sin
pérdida de eficiencia.
- Oferta de un circuito sencillo o
doble.
- Baterías del condensador de microcanal.
- Amplio mapa de funcionamiento: lado de aire y lado de agua.
Ventajas para el cliente
La enfriadora más rentable gracias a:
- Un bajo consumo de energía: rendimiento superior a carga
parcial (ESEER).
- Funcionamiento silencioso: discreta,
incluso en aquellas aplicaciones más sensibles al ruido.
- Una característica exclusiva: mantenimiento del rendimiento
cuando se reduce el sonido.
- Un diseño compacto: integración
más sencilla en el lugar de instalación.
- Fiabilidad:
componentes principales diseñados y fabricados por Trane.
- Una interfaz de control de fácil utilización y una gran
interoperabilidad con los sistemas de automatización de
edificios.
- Carga de refrigerante reducida.