Carcasa sin bastidor para reducir las pérdidas de presión.
Paneles de espuma de poliuretano inyectado de 50 mm; aislamiento homogéneo inerte/no fibroso.
Roturas de puente térmico interno con puertas de acceso.
Bastidor base integrado de la unidad con perímetro completo.
Diseño de los paneles estructurado y unitario, que minimiza las juntas que introducen rutas de fugas de aire.
Juntas EPDM sin soldadura integradas en los paneles de las puertas.
Todos los tipos de componentes disponibles.
Con certificación Eurovent: hermeticidad de la carcasa: L1; resistencia de la carcasa: D1; fugas de by-pass del filtro: F9; transmitancia térmica: T2; factor de puente térmico: TB2.
Ventajas para el cliente
Calidad fiable del aire interior
Suelo de una pieza con pendiente en 4 puntos bajo las secciones en las que se origina la condensación para potenciar el desagüe de líquidos.
Drenaje vertical centralizado.
Carcasa hermética para permitir la desinfección mediante productos líquidos.
Estructura de “concepto limpio” para satisfacer los requisitos de higiene más exigentes.
Paneles interiores completamente lisos con esquinas redondeadas.
Conformidad con las certificaciones VDI 6022 y DIN 1946.
Rendimiento superior
Caudal de aire de 1.000 m3/h a 55.000 m3/h, con dispositivos de control comprobados y con su puesta en servicio realizada en la fábrica.
Unidades con una altura reducida especial para aplicaciones de falsos techos.
Amplia gama de tecnologías de ventilador (de álabes curvados hacia delante, hacia atrás y sin envolvente) y diversas opciones de batería para una mayor flexibilidad de la unidad.
Costes de instalación reducidos
Argollas de elevación integradas para una manipulación simplificada.
Exclusivo sistema de conexión rápido y fiable que no precisa herramientas.
Elevada eficiencia energética
Opciones de recuperación de energía (intercambiadores de calor de placas y baterías de circuito cerrado): eficiencia energética mejorada en hasta un 85%.
Ventiladores EC sin envolvente.
Clase energética A de Eurovent y consumo de energía y de potencia reducidos específicos por parte del ventilador.
Opciones
Suelo con pendiente en 4 puntos disponible para todas las secciones de la unidad en acero inoxidable 304 o 316 (o en otros materiales).
Compuertas de clase 3 o 4 de Eurovent según la norma EN 1751.
Aletas de la batería de cobre antimicrobiano.
Material del panel: acero galvanizado, acero galvanizado pintado, aluminio y acero inoxidable 304 o 316.
Aislamiento de fibra mineral de alta densidad (80 kg/m3).
Techo (estándar o inclinado) y rejillas de protección contra los pájaros.
Todas las piezas internas con revestimiento o fabricadas en acero inoxidable.
Silenciadores.
Dispositivos de control
Dispositivos de control desarrollados, instalados, comprobados y con la puesta en servicio realizada en la fábrica.
Mazo de cables de conexión rápida y cableado realizado en la fábrica.
Una sola fuente de alimentación para todos los componentes eléctricos de la unidad (motores de los ventiladores, resistencias eléctricas, etc.).
Cambio de cable segregado para un sencillo acceso para el mantenimiento y un sistema de cableado protegido, limpio y fiable.
Plataforma de protocolo abierto.
Posibilidad de conectividad al sistema de gestión de edificios.
Puesta en servicio realizada íntegramente por expertos de Trane.