Estructura de carcasa modular, versiones para interiores y para exteriores.
Apiladas en vertical, en línea, en paralelo o con configuración en L.
54 tamaños de unidad estándar. Caudales de aire de 0,25 m3/s a 38 m3/s.
Tamaños de unidad especiales y más grandes para cubrir caudales de aire de hasta 70 m3/s.
Paneles de doble revestimiento de 50 mm con aislamiento de lana mineral.
Capa interior: acero galvanizado. Capa exterior: revestimiento de PVC, color blanco.
Gran hermeticidad de la carcasa: clase C, de conformidad con las normas BS/DW144 y Eurovent 2/2 (0,42 l/s/m² a 2.000 Pa).
Clases mecánicas (EN1886): D1/L1/F9/T3/TB3 o T2/TB2 con certificación Eurovent.
Paredes interiores lisas, colectores de polvo minimizados y limpieza sencilla.
Componentes disponibles: filtros de panel y de bolsa, filtros HEPA, filtros de carbón activado, filtro auto-rotativo, ventiladores centrífugos FC/BI/aerodinámicos, ventiladores sin envolvente, baterías de agua, batería de expansión directa DX, resistencias eléctricas, baterías de vapor, baterías de condensación, lavadores de aire, humidificadores de vapor, humidificadores evaporativos, intercambiadores de calor de placas de contraflujo y flujo cruzado, recuperadores de calor rotativos, recuperadores de doble batería, silenciadores, cámaras de mezcla y secciones multizona.
Ventajas para el cliente
Estructura de gran calidad y fiabilidad, diseñada para las aplicaciones más exigentes.
Estructura de “concepto limpio”, diseñada para dar respuesta a los requisitos de higiene más exigentes.
Uso de la mejor tecnología disponible para proporcionar los consumos de energía y de potencia más reducidos por parte del ventilador.
Instalación y mantenimiento rápidos y sencillos.
Disponible con clase energética A de Eurovent.
Conformidad con la norma EN 13 053 y con las certificaciones VDI 6022 y DIN 1946.
Opciones
Ventiladores sin envolvente con motores EC y paredes del ventilador (clase IE4).
Estructura con certificación ATEX, grupo II, categoría 2 y 3.
Material del panel: acero galvanizado, recubrimiento de PVC, peraluman y acero inoxidable 304 y 316L.
Todas las piezas internas con revestimiento o fabricadas en acero inoxidable.
Entrega desmontada con embalaje plano/en kit.
Suelo con pendiente y precintos antibacteriológicos.
Todos los componentes están montados sobre raíles para una mayor facilidad de extracción.
Dispositivos de control instalados en la fábrica.
Versión para exteriores con techo inclinado.
Accesorios
Visores de inspección e iluminación totalmente cableada.
Manómetros e interruptores de presión.
Conexiones flexibles, deflectores de lluvia, compuertas de admisión y rejillas anti-arena.