CCEB

1.000-140.000 m3/h

Características principales

  • Panel de 50 mm de grosor.
  • Aislamiento de fibra mineral.
  • Tecnología de recuperación de calor de alta eficiencia.
  • Dispositivos de control instalados de fábrica bajo solicitud.
  • Adecuada para aplicaciones personalizadas.
  • Disponible en todos los países a excepción de Italia, Austria, Hungría y Oriente Medio.

Ventajas para el cliente

  • Estructura de gran calidad y fiabilidad, diseñada para las aplicaciones más exigentes.
  • Estructura de “concepto limpio”, diseñada para dar respuesta a los requisitos de higiene más exigentes.
  • Uso de la mejor tecnología disponible para proporcionar los consumos de energía y de potencia más reducidos por parte del ventilador.
  • Instalación y mantenimiento rápidos y sencillos.
  • Disponible con clase energética A de Eurovent.
  • Conformidad con la norma EN 13 053 y con las certificaciones VDI 6022 y DIN 1946.

Opciones

  • Construcción con la certificación VDI 6022 alemana.
  • Certificación CO4 BS para hospitales.
  • Motor EC.
  • Estructura con la certificación ATEX.

Accesorios

  • Visores de inspección e iluminación totalmente cableada.
  • Manómetros e interruptores de presión.
  • Conexiones flexibles, deflectores de lluvia, compuertas de admisión y rejillas anti-arena.
  • Barra de izado del motor y patas ajustables.

Buscar más información sobre el producto: Litweb

Formulario de solicitud de contacto