CCTA-CCTB

1.000-140.000 m3/h

Características principales de la unidad CCTA

  • 180 tamaños de unidad estándar con un caudal de aire de 1.000 a 140.000 m3/h: versiones para interiores y para exteriores.
  • Rendimientos térmicos de la carcasa: D1/L1/F9/T3/TB3 (carcasa CCTA de 50 mm PU) con certificación Eurovent.
  • Resistente estructura de la carcasa fabricada con perfiles de aluminio extruido con tratamiento anticorrosión y reforzada en las esquinas con piezas de nailon y fibra de vidrio.
  • Doble sistema de sellado para ofrecer una hermeticidad óptima de la carcasa.
  • Exclusivo sistema de fijación de los paneles, con sistema de bloqueo sin tornillos, para un cuidado acabado externo.
  • Paneles de dos capas de 25 o 50 mm, de acero galvanizado en el interior y acero pre-pintado de blanco en el exterior.
  • Aislamiento de los paneles fabricado con espuma de poliuretano sin CFC.
  • Filtros instalados en un sistema de raíles de compresión automática.
  • Batería montada sobre raíles para una mayor facilidad de extracción.
  • Componentes disponibles: filtros de panel y de bolsa, filtros HEPA, filtros de carbón activado, filtro auto-rotativo, motores EC de los ventiladores centrífugos FC/BI/aerodinámicos, ventiladores sin envolvente, baterías de agua, batería de expansión directa DX, resistencias eléctricas, baterías de vapor, baterías de condensación, lavadores de aire, humidificadores de vapor, humidificadores evaporativos, humidificadores de pulverización, intercambiadores de calor de placas, recuperadores de calor rotativos, recuperadores de doble batería, silenciadores, cámaras de mezcla y secciones multizona.

Características principales de la unidad CCTB

  • La misma flexibilidad que la gama CCTA, con:
    • Bastidor de aluminio con rotura de puente térmico de plástico integrada.
    • Paneles de 40 o 60 mm de grosor con rotura de puente térmico integrada y aislamiento de espuma de poliuretano.
    • Rendimiento térmico de la carcasa mejorado: D1/L1/F9/T2/TB2 con certificación Eurovent.
    • Paredes interiores lisas y bandeja de drenaje con pendiente en 4 puntos.

Ventajas para el cliente

  • Flexibilidad extrema de la estructura y dimensiones apropiadas para satisfacer sus requisitos específicos.
  • Instalación simplificada mediante la estructura modular y sistema de conexión de módulos sencillo.
  • Bajo consumo de energía y potencia específica del ventilador con componentes de alto rendimiento y recuperación.
  • Carcasa optimizada fácil de limpiar para una mejor calidad del aire interior.
  • Conformidad con las certificaciones VDI 6022 y DIN 1946 disponible con la clase energética A de Eurovent.
  • Todos los paneles son extraíbles para garantizar una accesibilidad total.

Opciones

  • Aislamiento de fibra mineral de alta densidad (80 kg/m3).
  • Capas interiores/exteriores de peraluman, acero inoxidable 304 o chapa de metal 316.
  • Entrega desmontada con embalaje plano/en kit.
  • Todas las piezas internas con revestimiento o fabricadas en acero inoxidable.

Accesorios

  • Visores de inspección e iluminación totalmente cableada.
  • Manómetros e interruptores de presión.
  • Conexiones flexibles, deflectores de lluvia, compuertas de admisión y rejillas anti-arena.

Dispositivos de control (disponibles en algunos países únicamente)

  • Dispositivos de control instalados de fábrica, incluido el panel de control completo.
  • Funciones probadas antes del envío.
  • Controlador programable MP581 de la unidad de tratamiento de aire.
  • Estrategias de control avanzadas y personalizadas.
  • Arrancadores y variadores de frecuencia.
  • Sensores y actuadores.
  • Puesta en servicio en obra.

Formulario de solicitud de contacto