Ubicaciones de Trane en el mundo
Equipos y sistemas Información general
Equipos Información general
Enfriadoras
Bombas de calor
Unidades de 4 tubos
Unidades de condensación
Unidades de tratamiento de aire
Unidades rooftop
Terminales de agua
Sistema VRF
Herramienta de selección de productos Información general
Herramientas de diseño y análisis Información general
Instalaciones de pruebas europeas Información general
Trane para ingenieros Información general
Dispositivos de control Información general
Información sobre los dispositivos de control de los edificios Información general
Dispositivos de control para la gestión de los edificios Información general
Tracer™ Concierge
Air-Fi™
Tracer™ SC+ Synchrony
Tracer Ensemble
Gráficos personalizados de Tracer™
Controladores de los equipos Información general
Controladores de las enfriadoras
Controladores de las unidades rooftop
Controladores del lado de aire
Controladores para uso general
Variadores de frecuencia
Sensores Información general
Sensores de zona inalámbricos
Sensores combinados de temperatura y humedad
Sensores de temperatura
Sensores de dióxido de carbono (CO₂) para la calidad del aire interior
Dispositivos de control de las plantas de enfriadoras Información general
Arquitectura de las plantas de enfriadoras
Soluciones de medición
Chiller Plant Manager
Alquiler Información general
Aplicaciones de alquiler
Necesidades de alquiler
Economía circular
Mercados de alquiler
Historias de éxito
Equipos
Contacte con nosotros Agradecimiento Nuevo
Rental Contact Us
Almacenamiento en frío
Piezas de repuesto y servicios Información general
Piezas de repuesto y suministros Información general
Catálogo de piezas de repuesto y suministros
Baterías SureFit
Servicios de alquiler Trane Rental Services
Servicios Información general
Puesta en marcha
Funcionamiento y mantenimiento
Trane Building Advantage
Información general
Trane FreeCool
TR1 2800 Series
Aplicaciones para el mercado Información general
Edificios de oficinas Información general
Centros de datos Información general
Sector sanitario Información general
Sector hotelero Información general
Industrias Información general
Sector minorista Información general
Alimentación y bebidas Información general
Calefacción Información general
Acerca de nuestra empresa Información general
Historia de Trane Información general
El enfoque de Trane Información general
Innovación Información general
Edificios de alto rendimiento Información general
Eficiencia energética Información general
Sostenibilidad Información general
Sala de prensa Información general
Comunicados de prensa
Estudios de casos
15.12.2021 | Neue Trane Wärmepumpen der Exergy-Serie mit einer Heizleistung von bis zu 120 Grad Celsius
Ver más
15.12.2021 | Trane Introduces Exergy Series Heat Pumps, with up to 120 Degrees Celsius Heating Capacity
15.12.2021 | Trane presenta las bombas de calor de la serie Exergy, con hasta 120 °C de potencia calorífica
15.12.2021 | Trane presenta le pompe di calore della serie Exergy, con capacità di riscaldamento fino a 120 gradi Celsius
15.12.2021 | Trane introduceert Exergy Series-warmtepompen, met tot 120 graden Celsius verwarmingscapaciteit
15.12.2021 | Pompes à chaleur série Exergy : Trane monte la température à 120 °C
22.06.2021 | Trane anuncia chiller scroll arrefecido a ar Sintesis™ Advantage com refrigerante R-454B de baixo PAG
22.06.2021 | Trane presenta la enfriadora scroll de condensación por aire Sintesis™ Advantage con el refrigerante R-454B con bajo PCA
22.06.2021 | Trane Announces Sintesis™ Advantage Air-Cooled Scroll Chiller with Low GWP R-454B Refrigerant
22.06.2021 | Trane kondigt Sintesis™ Advantage luchtgekoelde koelmachine met scrollcompressor met R-454B-koudemiddel met laag GWP aan
Michal Karkoszka
+48 601 077 932
michal.karkoszka@irco.com