Tepelné čerpadlo s vysokou účinností CXAO

240–860 kW

Hlavní charakteristiky

  • Vysoce výkonné šroubové kompresory
  • Axiální AC ventilátory s plynulou regulací rychlosti otáček až do velikosti 500
  • Axiální ventilátory s EC motory u velikostí 530–860
  • Elektronické expanzní ventily
  • Tepelný deskový výměník na vodní straně s rozdílovým tlakovým spínačem a elektrickým ohřívačem s termostatem chránícím před zamrznutím
  • Tepelný výměník na straně vzduchu s bezešvými měděnými trubkami a hliníkovými lamelami
  • Inteligentní duální ovladač
  • Skříň a panely v provedení z pozinkované oceli opatřené nátěrem
  • Sériová karta RS485 pro Modbus

Výhody pro zákazníky

  • Špičková sezonní energetická účinnost v režimu chlazení i v režimu vytápění (hodnota SCOP až 3,4 a SEER až 4,3)
  • Spolehlivý provoz v režimu vytápění do teploty venkovního vzduchu -15 °C
  • Jedinečný návrh pro tichý provoz a snadnou instalaci v rámci budovy
  • Sofistikovaný a uživatelsky přívětivý mikroprocesorový ovladač
  • Několik volitelných sériových karet dostupných pro připojení k systému BMS

Volitelné doplňky

  • Desuperheater pro částečnou rekuperaci tepla
  • Verze s nízkou hlučností nebo super nízkou hlučností
  • Jednoduché nebo duální sady vodních čerpadel typu zapnout/vypnout nebo s invertorem, s vodní nádrží nebo bez ní
  • EC ventilátory s vysokým statickým tlakem až 100 Pa 
  • Difuzory Axitop pro průměrné snížení hlučnosti o 1 dB(A)
  • Elektrické napájení bez nulového vodiče
  • Neustálé korekce účiníku na 0,91
  • Automatické jističe (bez čerpadla)
  • Elektrický ohřívač s ovládacím panelem s termostatem
  • Ochranné relé proti výpadku fáze
  • Automatické přepínání vodních čerpadel
  • Ochranné mřížky kondenzačních výměníků
  • Kompletní ochranné mřížky
  • Sériová karta s protokolem BACnet™ TCP/IP nebo MS/TP
  • Brána Modbus LonTalk™
  • Plynové tlakoměry
  • Měkký spouštěč
  • Pouze hliníkové lamely s epoxidovým nátěrem
  • Pouze venkovní výměníky s epoxidovým nátěrem
  • Hliníkové kondenzační výměníky s epoxidovým nátěrem (s hliníkovými lamelami s epoxidovým nátěrem a externím epoxidovým nátěrem)
  • Hliníkové kondenzační výměníky s nátěrem Blygold
  • (Pocínované) kondenzační výměníky měď/měď

Příslušenství

  • Displej dálkového ovládání
  • Sada námořního kontejneru
  • Průtokový spínač
  • Automatické doplňování vody
  • Vodní filtr
  • Sada Victaulic
  • Tlakoměry vody
  • Pryžové nebo pružinové antivibrační montážní prvky

Řídicí systémy

  • Standardní LCD displej s 8 tlačítky
  • 32bitový mikroprocesor s úložištěm 4 MB, čítač skutečného času pro úložiště alarmů, vícejazyčný ovládací software
  • Komunikační karta rozhraní RS485
  • Volitelné
    • Displej dálkového ovládání
    • BACnetTM, LonTalk® Komunikační možnosti

Formulář s žádostí o kontakt