Chladicí jednotka řady R™ RTAC

400-1 500 kW

Hlavní charakteristiky

  • Konkurenceschopné rozměry
  • Napájení z jednoho zdroje
  • Přesné přizpůsobování zátěži
  • Nízká hladina hluku
  • Sprchovaný výparník – vysoké výkonové číslo (COP) a menší náplň chladiva
  • Rozběhový panel hvězda-trojúhelník montovaný ve výrobním závodě
  • Instalace jednotek blízko sebe – boční rozestup 1,2 m

Výhody pro zákazníky

  • Spolehlivost: Šroubový kompresor Trane s pouze 3 pohyblivými částmi
  • Účinnost: 3 stupně účinnosti nastavitelné dle vašich potřeb
  • Certifikace Eurovent třídy A

Určité velikosti a verze nejsou dostupné v zemích přijímajících směrnici Ecodesign

Volitelné doplňky

  • Sada pro provoz při vysokých okolních teplotách (do 52 °C)
  • Sada pro provoz při nízkých okolních teplotách (do -18 °C)
  • Verze s nízkou hladinou hluku vybavená nízkootáčkovými ventilátory a protihlukovým krytem kompresoru
  • Verze se zvýšenou účinností
  • Odpojovací spínač napájení
  • Přípojky drážkovaných trubek na kraji jednotky
  • Trubky pro přídavný průchod a specifické trubky pro aplikace s nízkou teplotou vody (až -12 °C)
  • Hliníkové lamely natřené černým epoxidem pro odolnost v korozivním prostředí
  • Měděné lamely
  • Ochrana kondenzátoru nebo ochrana kompletní jednotky
  • Vysokotlaké a nízkotlaké manometry

Možnosti úspory energie: Verze s vysokou a zvláště vysokou účinností

Příslušenství

  • Neoprenové izolátory
  • Spojovací souprava drážkových trubek
  • Průtokový spínač

Ovládání Tracer™ CH530

Mikroprocesorové ovládání Adaptive Control™ s následujícími vlastnostmi:

  • Snadno použitelný panel obslužného rozhraní
  • Externí spínač Auto/Stop
  • Externí blokování
  • Ovládání čerpadla chlazené vody
  • Karta pro výrobu ledu (volitelný doplněk)
  • Karta pro nastavení hodnot teploty chlazené vody a dálkové nastavení hodnot mezního proudu (volitelný doplněk)

Contact Request Form