Chladicí jednotka Flex II

55–135 kW

Hlavní charakteristiky jednotek Flex II

  • Plně modulární systém s možností připojit bez omezení 6 modulů až do výkonu 810 kW
  • Kompaktní rozměry: pro všechny modely délka 2,4 m a šířka 1 m. Navrženy, aby se vešly do standardních služebních výtahů – k přístupu na střechu není potřeba pronájem jeřábů nebo vrtulníků
  • V souladu se směrnicí Ecodesign ENER Lot21.  Všechny koeficienty SEER ≥3,8
  • Tandemové výkonné spirálové kompresory DSH typu zapnout/vypnout a elektronické expanzní ventily
  • Kondenzátorové výměníky s mikrokanály umožňují nízkou náplň chladiva R410A = udržitelnost a nižší náklady  
  • Pokročilý výrobní návrh pro optimální úkony údržby. Kompletní přístupnost všech součástí
 
 
 
Hlavní charakteristiky jednotek Flex HSE (spirálové kompresory poháněné proměnlivými otáčkami)
 
 
 
  • Chladicí výkon: 45–230 kW na modul
  • Plynulé řízení výkonu: 20–100 %
  • Modulární: dostupných 9 různých velikostí
  • Mimořádně vysoká účinnost při částečném zatížení
  • Provedení se super nízkou hlučností (volitelné)
  • Technologie WFC s invertorovými vodními čerpadly (volitelné)
 

Výhody pro zákazníky

  • Instalace možná naprosto kdekoli 
    • Projektanti systémů HVAC si mohou pohrát s rozložením hmotností a prostorovým rozdělením, například na střeše budovy
    • Flexibilní možnost návrhu zařízení HVAC a/nebo estetického hlediska. Každý modul lze nainstalovat různým způsobem
    • Například do různých rohů střechy, různých podlaží budovy atd.
  • Nepřetržitý chod
  • Systém „právě včas“
  • Snadná manipulace
    • Perfektní pro projekty s omezeným přístupem
    • Perfektní pro projekty ve středu měst, kde není umožněn přístup na střechu
    • Perfektní pro dodatečnou instalaci
  • Flexibilní a optimalizovaná investice
    • Rozložte investice krok za krokem díky rozšiřování výkonu
    • Přidejte bez dalších nákladů modulární jednotku pouze ve chvíli, kdy je výkon potřeba
    • Bez omezení v jakoukoli chvíli projektu, bez potřeby původního plánování dalšího výkonu
    • až 6 jednotek s výkonem až 810 kW

Možnosti jednotky Flex II

  • Desuperheater
  • Rekuperace tepla
  • Provedení s nízkou hlučností a super nízkou hlučností
  • Kompaktní čerpadlové stanice – nízký, střední a vysoký hydrostatický tlak, s vodní nádrží nebo bez ní

 

Příslušenství pro modulární připojení

  • FlexMaster k připojení a řízení až 6 modulárních jednotek
  • Sada hydraulických přípojek pro připojení v rámci jednoduchých modulů
  • Sada hydraulických přípojek pro připojení v rámci jednoduchých modulů (pro hydraulické verze)

Montované příslušenství

  • Sada pro nízkou okolní teplotu (až do -10 °C)
  • Plynové tlakoměry
  • Kompletní ochranné mřížky
  • Neustálé korekce účiníku na 0,91
  • Elektrický ohřívač s ovládacím panelem s termostatem
  • Automatické přepínání vodních čerpadel
  • Ochranné relé proti výpadku fáze
  • Sériová karta s protokolem BacNet MS/TP
  • Sériová karta s protokolem BacNet TCP/IP
  • Brána Modbus LonTalk
  • Měkký start
  • Elektrické napájení bez nulového vodiče 400 V /3 f
  • Automatické jističe
  • Stupňové řízení kondenzace
  • Ovládání kondenzace pomocí ventilátoru s plynulou regulací otáček
  • EC ventilátory s vysokým statickým tlakem až 100 Pa
  • Difuzory Axitop
  • Antikorozní povrchová úprava kondenzačního výměníku epoxidovým nátěrem
  • Sada námořního kontejneru
  • Průtokový spínač
  • Automatické doplňování vody
  • Vodní filtr
  • Displej dálkového ovládání
  • Tlakoměry vody
  • Sada Victaulic
  • Pryžové nebo pružinové antivibrační izolátory chvění
  • Modbus RS485
  • Elektronický expanzní ventil
  • Očíslování vodičů

Ovladač FlexMaster

  • Ovládání až 6 jednotek se stejným nebo různým výkonem   (2trubkové systémy)
  • Sada hydraulického řízení: správa skupiny externích vodních čerpadel nebo vodních čerpadel zabudovaných v každé jednotce
  • Řízení nastavené hodnoty: úprava založená na teplotě vstupní nebo výstupní vody poskytnuté čidlem
  • Sériová komunikace RS485 mezi modulárními jednotkami a ovladačem FlexMaster
  • Rozhraní s několika jazyky
  • PVC skříň s průhlednými dvířky, odolná proti UV záření, stupeň krytí IP 66
  • Beznapěťové kontakty pro signály obecných výstrah a aktivaci vodního čerpadla
  • Beznapěťové kontakty pro následující možnosti:
  • Aktivace systému
  • Úprava sezonních nastavení pomocí externího signálu
  • Stav možné výstrahy externích vodních čerpadel
  • Řízení dvojité nastavené hodnoty
  • Připojení systému BMS prostřednictvím protokolu Modbus / RS485
  • Vstupní a výstupní čidla pro hlavního uživatele
  • Externí vzduchové čidlo
  • Čidla pro řízení teploty sekundárním uživatelem, například celkové nebo částečné rekuperace a TV (pouze v požadovaných případech)

FlexMaster naprosto všude

  • Ideální pro připojení několika modulárních jednotek Flex k jednomu jedinému „hlavnímu ovladači“
  • Pro rozšíření výkonu chladicích jednotek / tepelných čerpadel
  • K řízení hlavních funkcí a provozních režimů modulárních jednotek
  • Nepřetržitý provoz!  V případě nezbytných preventivních nebo nápravných opatření údržby jednoho modulu jsou všechny ostatní modulární jednotky nadále v provozu
  • Záložní nebo pohotovostní výkon
    • Počet instalací s požadavkem na záložní nebo pohotovostní výkon stoupá (např. nemocnice, banky, datová centra, prvotřídní bytové domy atd.)
    • Tradiční systémy vyžadují druhou jednotku s podobným výkonem.  Modulární systémy Flex dosahují stejného efektu jednoduchým přidáním modulární jednotky
    • Ovládání až 6 jednotek se stejným nebo různým výkonem

 

Contact Request Form