Chladicí jednotka RTAD

250–650 kW

Hlavní charakteristiky

  • Malý půdorys
  • Napájení z jednoho zdroje
  • Nízká hladina hluku
  • Spouštěč hvězda-trojúhelník
  • Přesné přizpůsobování zátěži
  • Flexibilní využití
  • Velice vhodný pro výrobu ledu s teplotou solanky až -12 °C

Výhody pro zákazníky

  • Spolehlivost: Šroubový kompresor Trane s pouze 3 pohyblivými částmi
  • Snadná montáž: široký výběr hydraulických modulů

Určité velikosti a verze nejsou dostupné v zemích přijímajících směrnici Ecodesign

Volitelné doplňky

  • Sada pro provoz při vysokých okolních teplotách (do 52 °C)
  • Sada pro provoz při nízkých okolních teplotách (do -18 °C)
  • Verze s nízkou hladinou hluku vybavená nízkootáčkovými ventilátory a protihlukovým krytem kompresorů
  • Verze se zvýšenou účinností
  • Odpojovací spínač napájení
  • Ochrana kondenzátoru nebo ochrana kompletní jednotky
  • Funkce pro snížení hlučnosti v noci
  • Vysokotlaké a nízkotlaké manometry
  • Hydraulický modul – jednočerpadlový nebo dvojčerpadlový s vodním filtrem
  • 60Hz jednotka
  • Free-cooling

Volitelné možnosti energetické úspornosti: Verze se zvýšeným výkonem, zpětné získávání tepla, volné chlazení

Příslušenství

  • Neoprenové izolátory
  • Spojovací souprava drážkových trubek
  • Průtokový spínač

Ovládání UCM-CLD

Mikroprocesorové ovládání Adaptive Control™ s následujícími vlastnostmi:

  • Řídicí modul jednotky s funkcí Clear Language Display
  • Externí spínač Auto/Stop
  • Externí blokování
  • Ovládání čerpadla chlazené vody
  • Kontakty pro signalizaci alarmů
  • Karta pro výrobu ledu (volitelný doplněk)
  • LonTalk®, Modbus komunikační možnosti
  • Karta pro nastavení hodnot teploty chlazené vody a dálkové nastavení hodnot mezního proudu (volitelný doplněk)

Formulář s žádostí o kontakt