Jednotky CLCF Climate Changer™

1 000 až 55 000 m3/h

 

 

 

 

 

 

 

Hlavní charakteristiky

  • Bezrámová skříň omezující tlakové ztráty
  • Panely ze vstřikované polyuretanové pěny o tloušťce 50 mm; homogenní inertní izolace bez obsahu vláken
  • Vnitřní přerušení tepelných mostů a přístupová dvířka nevytvářející tepelný most
  • Celoobvodový integrovaný základní rám jednotky
  • Unifikované uspořádání strukturovaných panelů minimalizující počet spojů, ve kterých může docházet k únikům vzduchu
  • Bezešvá plochá těsnění EPDM integrovaná do dveřních panelů
  • K dispozici všechny druhy součástí
  • Certifikace Eurovent: únik vzduchu skříní: L1; pevnost skříně: D1; úniky netěsnostmi filtrů: F9; tepelná propustnost: T2; faktor tepelných mostů: TB2

Výhody pro zákazníky

Spolehlivá kvalita vzduchu uvnitř budovy

  • Jednolitá podlaha se spádem ve 4 směrech pod jednotlivými úseky vytvářejícími kondenzát usnadňuje odtékání kapaliny
  • Centrální svislá výpust
  • Vodotěsná skříň umožňující provádění dezinfekce pomocí kapalných přípravků
  • Čistá koncepce konstrukce splňující nejpřísnější hygienické požadavky
  • Dokonale hladké vnitřní panely a zaoblené rohy
  • Splňuje požadavky norem VDI 6022 a DIN 1946

Vynikající výkon

  • Průtok vzduchu od 1 000 m3/h do 55 000 m3/h, otestované a předem zprovozněné ovládací prvky
  • Speciální verze s malou výškou pro aplikace na falešných stropech
  • Široká řada technických řešení ventilátorů (dopředný, zpětný, zástavbový ventilátor) a volitelných výměníků umožňující dosažení větší flexibility jednotek

Nižší instalační náklady

  • Integrovaná zvedací oka umožňující snazší manipulaci
  • Ojediněle řešený, rychlý a spolehlivý systém připojování bez použití nářadí

Vysoká energetická účinnost

  • Možnosti rekuperace energie (deskové výměníky tepla, výměníky s vodní smyčkou) – zvýšení energetické účinnosti až o 85 %
  • Elektronicky komutované (EC) ventilátory s volným oběžným kolem
  • Energetická třída Eurovent A a nízký specifický výkon ventilátoru a spotřeba energie

Volitelné doplňky

  • Podlaha se spádem ve 4 směrech dostupná pro všechny úseky jednotky, provedení z nerezavějící oceli třídy 304 nebo 316 (nebo z jiných materiálů)
  • Regulační klapky třídy 3 nebo 4 dle klasifikace Eurovent a normy EN 1751
  • Měděné lamely vodního výměníku s antimikrobiální úpravou
  • Materiál panelů: pozinkovaná ocel, pozinkovaná ocel s nátěrem, hliník, nerezavějící ocel třídy 304 nebo 316
  • Izolace Rockwool s vysokou hustotou (80 kg/m3)
  • Střecha (standardní nebo se sklonem), ochranné mřížky proti ptákům
  • Všechny vnitřní součásti opatřeny povlakem nebo vyrobeny z nerezavějící oceli
  • Akustické tlumiče

Řídicí systémy

  • Ovládací prvky namontované, otestované a zprovozněné v továrně
  • Připojení vodičů a kabeláže pomocí rychlosvorek provedené ve výrobním závodě
  • Jediný zdroj napájení pro všechny strojní výkonové součásti (motory ventilátorů, elektrická topná tělesa atd.)
  • Oddělená místa výměny kabelů umožňující snadný přístup při provádění servisních činností a zajišťující ochranu, čistotu a spolehlivost kabeláže
  • Platforma s otevřeným protokolem
  • Možnost připojit k systému správy budov
  • Úplné zprovoznění prováděné odborníky společnosti Trane

Formulář s žádostí o kontakt