Vzduchotechnická jednotka CCEB pro zdravotní péči

1 000 až 250 000 m3/h

Hlavní charakteristiky

  • Modulární konstrukce skříně, vnitřní a venkovní verze
  • Konfigurace vertikálně vrstvená, řadová, vedle sebe a ve tvaru L
  • 54 standardních velikostí jednotek Průtok vzduchu od 0,25 do 38 m3/s
  • Větší velikosti jednotek pro průtok vzduchu až 70 m3/h
  • Dvouplášťové 50 mm panely s izolační minerální vlnou
  • Vnitřní plášť: pozinkovaná ocel, vnější plášť: potažený povlakem z PVC, bílá barva
  • Vysoká úroveň vzduchotěsnosti skříně: třída C podle norem BS/DW144 Eurovent 2/2 (0,42 l/s/m² při 2 000 Pa)
  • Mechanické třídy (EN1886): D1/L1/F9/T3/TB3 nebo T2/TB2, s certifikací Eurovent
  • Hladké vnitřní stěny, minimalizované usazování prachu, snadno čistitelné
  • Dostupné součásti: deskové a kapsové filtry, filtry HEPA, filtry s aktivním uhlím, automatický válcový filtr, radiální ventilátory FC/BI/Aerofoil, zástavbové ventilátory, vodní výměníky, výměník DX, elektrické  ohřívače, parní výměníky, kondenzační výměníky, pračky vzduchu, parní zvlhčovače, odpařovací zvlhčovače, deskové tepelné výměníky s křížovým tokem a protiproudem, rekuperační rotační výměníky, výměníky s vodní smyčkou, tlumiče, směšovací komory, vícezónové úseky

Výhody pro zákazníky

  • Vysoká kvalita provedení a spolehlivost, určená pro nejnáročnější aplikace
  • Čistá koncepce konstrukce splňující nejpřísnější hygienické požadavky
  • Použití nejlepších dostupných technologií pro poskytnutí minimálního měrného výkonu ventilátoru a spotřeby energie
  • Rychlá a snadná instalace a údržba
  • Dostupné jako energetická třída Eurovent A
  • Splňuje požadavky norem EN13 053, VDI 6022 a DIN 1946

Volitelné doplňky

  • Ventilátory s volným oběžným kolem a elektronicky komutovanými motory a ventilační stěny (třída IE4)
  • Konstrukce certifikovaná podle směrnic ATEX; skupina II, kategorie 2 a 3
  • Materiál panelů: pozinkovaná ocel, PVC, Peraluman, nerezavějící ocel třídy 304 nebo 316
  • Všechny vnitřní součásti opatřeny povlakem nebo vyrobeny z nerezavějící oceli
  • Dodávka v plochém balení/v sadě
  • Vyspádovaná podlaha a antibakteriální těsnění
  • Všechny komponenty upevněny na kolejničkách pro snadnou demontáž
  • Řídicí jednotka montovaná ve výrobním závodě
  • Venkovní verze s vyspádovanou střechou

Příslušenství

  • Kontrolní průzory a připojená světla
  • Manometry a tlakové spínače
  • Pružné přípojky, krycí žaluzie, krytky sání, žaluziové lapače písku
  • Motor se závěsným zařízením pro zvedání, nastavitelné nohy

Formulář s žádostí o kontakt