Чиллер Sintesis™ Advantage CGAF

290–680 кВт

Sintesis™ Advantage, CGAF, представляет собой новый воздухоохлаждаемый чиллер со спиральным компрессором и производительностью в интервале от 290 до 680 кВт.

Компания Trane обладает самым универсальным и самым гибким ассортиментом в отрасли HVAC (ОВКВ). Установка CGAF представляет собой часть семейства Sintesis™, которое уже включает в себя пользующиеся наибольшим спросом изделия, такие как воздухоохлаждаемый чиллер RTAF с винтовым компрессором или воздухоохлаждаемые чиллеры GVAF с высокоскоростными центробежными компрессорами: Многочисленные технологии, исключительные эксплуатационные характеристики и проверенная практикой надёжность.

Sintesis™ Advantage обеспечивает превосходные уровни эффективности благодаря высокой производительности при полной нагрузке класса A по стандарту Eurovent (EER) и сезонной эффективности (SEER), превышающей минимальные требования норм по экодизайну 2018 года. Такие опции, как естественное охлаждение и рекуперация тепла, могут быть легко встроены в установку без ущерба для её компактности.

Все установки соответствуют всем применимым регламентам ЕС по экодизайну (EcoDesign) в рамках основополагающей ErP Директивы 2009/125/EC Европейского парламента.

Основные особенности

  • Эффективность при полной нагрузке класса A или B
  • 3 уровня эффективности: SE, HE, XE
  • Три акустических комплекта: SN, LN, XLN
  • Выпускается с электронно-коммутируемыми вентиляторами
  • Хладагент R410A / R454B
  • Небольшой объём хладагента благодаря использованию микроканального теплообменника конденсатора

Преимущества для заказчика

  • Охлаждение круглый год при температуре окружающей среды от –20 до 52 °C. Наилучшим образом подходят для создания комфортных условий, а также для условий применения в промышленности и в технологических процессах.
  • Высокий уровень конфигурируемости: 9 различных конфигураций, объединяющих высокую производительность и малошумное исполнение для минимизации общей стоимости владения
  • Прекрасный акустический комфорт в соответствии с любым применением благодаря выбору из трёх уровней подавления шума
  • Обеспечивается полное взаимодействие через интерфейс SmartCom с применением протоколов LonTalk®, BACnet® и Modbus

  •  

Опции

  • Энергосберегающие решения для снижения эксплуатационных расходов
    • Естественное охлаждение
    • Полная рекуперация тепла
    • Частичная рекуперация тепла
    • Электронно-коммутируемые (EC) вентиляторы
  • Акустические опции для чувствительных к шуму условий применения
    • Кожухи компрессора или шумозащитный корпус компрессора
    • Оптимизированный диффузор вентилятора
    • Тихий режим работы в ночное время
  • Встроенный гидравлический модуль
    • Исполнение с одиночным или сдвоенным насосным агрегатом
    • Буферная ёмкость, полностью интегрированная в раму установки
    • Совместимость со многими областями применения с регулированием основного расхода

Управление

  • Trane Tracer UC800
    • Лидирующие в отрасли алгоритмы
    • Дизайн с открытым протоколом
    • Адаптивный алгоритм управления
    • На основе более чем 100-летнего опыта работы в отрасли
  • Пользовательский интерфейс с передней панелью TD7
    • Цветной дисплей с легкочитаемым сенсорным экраном, диагональ 7 дюймов (18 см)
    • Полноцветный интерфейс, обеспечивающий простоту работы на интуитивном уровне
  • Интерфейс SmartCom: Возможности связи по протоколу BACnet™, LonTalk™, Modbus

Форма запроса контакта