Сайты Trane во всем мире
Оборудование и системы Обзор
Оборудование Обзор
Чиллеры
Тепловые насосы
Многотрубные установки
Конденсаторные установки
Приточно-вытяжные установки
Крышные установки
Фанкойлы
Система с регулируемым потоком хладагента (VRF)
Инструмент выбора изделий Обзор
Инструменты для проектирования и анализа Обзор
Европейский испытательный центр Обзор
Trane для инженеров Обзор
Системы автоматики Обзор
О средствах управления зданием Обзор
Средства управления зданием Обзор
Tracer™ Concierge
Air-Fi™
Tracer™ SC+ Synchrony
Tracer Ensemble
Заказные графические схемы Tracer™
Контроллеры оборудования Обзор
Контроллеры чиллеров
Контроллеры крышных установок
Контроллеры на стороне воздуха
Контроллеры общего назначения
Частотно-регулируемые приводы
Датчики Обзор
Беспроводные датчики зоны
Комбинированные датчики температуры и влажности
Датчики температуры
Качество воздуха в помещениях Датчики диоксида углерода (CO₂)
Системы управления холодильными станциями Обзор
Архитектура холодильной станции
Решения для измерений
Менеджер холодильных станций
Служба аренды Trane Rental Services Обзор
Почему именно Trane Обзор
Парк арендного оборудования Обзор
Аренда оборудования Обзор
Применение арендного оборудования Обзор
Обогрев
Продукты питания и напитки
Индустрия проведения мероприятий
Здравоохранение
Центры обработки данных
Склады
Автомобильная промышленность
Шинная промышленность
Фармацевтическая индустрия
Индустрия пластмасс
Гостиничная индустрия
Ледовые арены
Винодельни
Истории успеха Обзор
Упаковочная отрасль
Центр обработки данных
Запчасти и обслуживание Обзор
Запасные части и комплектующие Обзор
Каталог запасных частей и расходных материалов
Теплообменники SureFit
Служба аренды Trane Rental Services
Техническое обслуживание Обзор
Запуск
Эксплуатация и техническое обслуживание
Программа Trane Building Advantage
Обзор
Trane FreeCool
TR1 2800 Series
Коммерческое применение Обзор
Офисные здания Обзор
Центры обработки данных Обзор
Здравоохранение Обзор
Гостиничная индустрия Обзор
Промышленные сооружения Обзор
Системы для розничной торговли Обзор
Продукты питания и напитки. Обзор
Отопление Обзор
О компании Обзор
Newsroom Обзор
История компании Trane Обзор
Подход компании Trane Обзор
Новаторство Обзор
Высокоэффективные здания Обзор
Эффективность использования энергии Обзор
Экологическая рациональность Обзор
Новости Обзор
Пресс-релизы
Анализ примеров применения
09.05.2016 | Trane rozszerza swoją ofertę klimakonwektorów UniTrane™ o dwie nowe serie produktów kanałowych i nową linię produktów podsufitowych
Подробнее
09.05.2016 | Trane expande o portefólio UniTrane™ de ventiloconvectores com duas novas gamas para condutas e uma nova linha de produtos murais
09.05.2016 | Trane breidt zijn UniTrane™-portfolio van ventilatorconvectorunits uit met twee nieuwe inbouwmodellen met kanaalaansluiting en een nieuwe hi-wall-productlijn
09.05.2016 | Trane élargit sa gamme de ventilo-convecteurs UniTrane™ avec deux nouveaux modèles gainables et une nouvelle ligne de modèles muraux
09.05.2016 | Trane amplia il suo portfolio di unità fan coil UniTrane™ con due nuove gamme canalizzabili e una nuova linea di prodotti a parete alta
09.02.2016 | Trane Expands its UniTrane™ Portfolio of Fan Coil Units with Two New Ductable Ranges and a New Hi-Wall Product Line
07.12.2016 | Trane führt Balance™ ein, die zweite Generation von Mehrfach-Mehrleitersysteme für effizientes und gleichzeitiges Kühlen und Heizen
06.30.2016 | Trane führt Airfinity™ ein, eine neue Reihe an Dachgeräten mit hoher Leistung
06.30.2016 | Trane presenta Airfinity™, una nueva gama de unidades rootop de alto rendimiento
Mike Hall
+32-475-343-463
MikeA.Hall@irco.com