Gestão do refrigerante

Reconhecemos que a escolha da gestão nem sempre é fácil, já que é necessário ponderar vários fatores para poder fazer a escolha certa. A Trane está empenhada em fornecer aos seus clientes o equipamento e sistemas de responsabilidade ambiental benéficos para a atividade. Os representantes de assistência Trane são especializados na oferta do refrigerante correto para a aplicação correta na altura certa, em total cumprimento da legislação.

Características principais

Monitor padrão

  • Tecnologia de semicondutor
  • Alarme visual e sonoro integrado
  • Controlo de vários refrigerantes
  • Sensibilidade: 10 ppm
  • Pode ser ligado a um sistema de gestão de edifícios Trane

Monitor premium

  • Tecnologia fotoacústica de infravermelhos
  • Ecrã LCD
  • Controlo de vários refrigerantes
  • Sensibilidade: 1 ppm
  • Pode ser ligado a um sistema de gestão de edifícios Trane

Teste de fugas

A Trane disponibiliza um procedimento de teste personalizado para deteção de fugas para identificar situações em que ocorram fugas de refrigerante.

Vantagens para o cliente

  • Uma consciencialização precoce garante ações corretivas atempadas
  • Medição proativa 24 horas por dia, 365 dias por ano
  • Redução do impacto do seu edifício e sistema no ambiente e na saúde das pessoas
  • Melhor funcionamento do seu equipamento
  • Redução do risco de avarias dispendiosas
  • Prolongamento da vida útil do seu equipamento.
  • Conformidade com os códigos do local de trabalho (saúde e segurança) do regulamento relativo ao ozono e/ou regulamento dos gases fluorados (UE) e outros regulamentos nacionais.

Procurar mais materiais sobre produtos: Litweb

Formulário de pedido de contacto