Com o passar do tempo, podem acumular-se depósitos dentro do permutador de calor do seu chiller, impedindo a livre circulação da água e provocando perdas de eficiência. A solução da Trane é uma limpeza rigorosa realizada por técnicos especializados utilizando técnicas mecânicas em vez de químicos perigosos para o ambiente. Além da limpeza dos tubos, as placas de fundo e os depósitos de água também ficarão em perfeitas condições. O resultado final será um componente fundamental "como novo", um aumento da eficiência do sistema e uma redução dos custos operacionais.
Funcionalidades
- Evitar pó e areia na serpentina
- Evitar obstruções do permutador
- Reduzir a temperatura do óleo e de descarga
Vantagens
- Reduzir o consumo de energia do chiller
- Aumentar a capacidade do chiller
- Evitar o corte por alta pressão com temperaturas ambiente muito altas
- Reduzir perda de carga do permutador de calor da água