Permutadores de calor em mau estado podem diminuir dramaticamente a eficácia do sistema, por exemplo, apenas 1 mm de oxidação pode resultar em 45% de redução da eficiência. Por esta razão, todos os permutadores de calor mantidos em bom estado são limpos regularmente. Imagine um sistema com limpeza permanente do seu permutador de calor. A Trane pode fornecer-lhe um leque de tecnologias, garantindo que o seu sistema funcionará sempre no máximo da sua eficiência e reduzirá os custos de manutenção e o tempo de inatividade.
Funcionalidades
Dois sistemas de limpeza hidromecânicos:
- Sistema de tecnologia de bolas: Bolas de esponja especialmente concebidas são injetadas no caudal de água de condensação do chiller para proporcionar uma limpeza contínua do tubo enquanto o chiller está em funcionamento
- Sistema de escova: Em cada tubo do condensador, uma escova é deslocada de uma extremidade do tubo até à outra pelo caudal de água, para proporcionar uma limpeza contínua do tubo enquanto o chiller está em funcionamento
Vantagens
- Adaptável: As nossas soluções adaptam-se a todos os permutadores de calor de carcaça e tubo. São fornecidas totalmente programadas,
com definições para diferentes qualidades de água.
- Eficiência operacional melhorada: menor consumo energético
- Ciclo de vida do chiller alargado: a corrosão do tubo do condensador é eliminada
- Sem tempo de inatividade do chiller: o sistema de limpeza automática do tubo funciona com o chiller em funcionamento
- Soluções de baixa manutenção: As bolas de esponja e escovas têm uma vida útil longa e são os únicos consumíveis.
- Custos de tratamento da água reduzidos: O tratamento da água apenas é necessário para impedir a formação de incrustações no equipamento auxiliar, resultando numa economia de custos até 50% em produtos químicos.
- Sem impacto ambiental: A limpeza automática de tubos da Trane não utiliza produtos químicos, pelo que não cria resíduos
nem poluição.