Arrefecimento adiabático

Os sistemas de refrigeração que funcionam fora dos parâmetros de projeto apresentam normalmente um maior risco de avaria, custos de energia mais elevados e eficiência operacional reduzida. O arrefecimento adiabático da Trane diminui a temperatura do ar que entra na bobina. Uma simples diminuição de 10 °C cria em média uma redução de 13% no consumo de energia, proporcionando poupanças imediatas e benefícios ambientais.

Funcionalidades

  • O conceito do arrefecimento adiabático da Trane baseia-se nas propriedades termodinâmicas naturais da água
  • A água é pulverizada de forma intermitente em grandes painéis de malha não-metálica instalados à frente das bobinas de redução de calor dos chillers, condensadores remotos, unidades rooftop, etc.
  • A água que evapora cria o efeito de arrefecimento, baixando a temperatura do ar antes de este atingir a bobina do condensador

Vantagens

  • Concebido para ser versátil, de instalação simples e funcionamento económico.
  • Redução da entrada de alimentação do sistema
  • Fornecimento da capacidade de projeto sem interrupções
  • Prolongamento do intervalo de funcionamento do equipamento para além das especificações originais
  • Permite a readaptação do refrigerante R404

Procurar mais materiais sobre produtos: Litweb

Formulário de pedido de contacto