O AFD é um portefólio de soluções da Trane que utiliza tecnologia avançada para transformar o seu sistema AVAC atual.
Funcionalidades
- Adição do variador de frequência adaptativo ao seu equipamento
- Otimização do seu sistema para responder de forma precisa a exigências variáveis
- Redução dos custos operacionais em até 50%
- Redução da pegada de carbono
- Redução do desgaste dos componentes
Vantagens
- Otimização da eficiência – a capacidade do sistema ajusta-se, de forma a satisfazer as necessidades do edifício
- Poupança de energia – uma redução de custos de 15 a 35%
- Melhoramento do desempenho - um aumento do ESEER de 5 a 15%.