Deixar calor perdido de chillers arrefecidos a ar escapar para a atmosfera é o mesmo que deitar dinheiro fora. A Trane pode readaptar o seu chiller arrefecido a ar de forma a que o calor perdido seja recuperado e reutilizado para aquecer ou pré-aquecer água utilizada tanto para aplicações de água quente para uso doméstico como para aplicações de processo.
Funcionalidades
- Permutador de recuperação de calor dedicado e específico montado no circuito de refrigeração
- Permutador de calor adicional montado dentro da estrutura do chiller
- Disponível para chillers Trane arrefecidos a ar (CGAM - RTAD - RTAC - RTAA - RTAB)
Vantagens
- Recuperar até 70% da alimentação de eletricidade dos compressores
- Produzir água quente até 70 °C
- Reduzir o consumo de energia do sistema de aquecimento
- Sem aumento da pegada ecológica