Operando os componentes do sistema ao respetivo ponto de eficiência mais elevado, minimiza-se o tempo de funcionamento. Desta forma, o consumo de energia é reduzido até 20% e a vida útil dos componentes é aumentada. O sistema também alerta os utilizadores para a manutenção agendada.
Funcionalidades
- Controlo do equipamento: chiller, bomba, torre
- Aumento da eficiência do chiller
- Redução do tempo de funcionamento do equipamento
- Correspondência entre carga/capacidade do chiller
Vantagens
- Interface gráfica do operador do sistema
- Árvore de navegação personalizada para acesso rápido
- Recuperação de falha
- Rotação do chiller
- Manutenção programada
- Funcionamento remoto e alarmes
- Monitorização do operador de controlo do chiller