Destaques do projeto
Location: França
Rental Need: trane-commercial:trane-europe/rental-needed/process-cooling
Products Installed: 1 chiller de parafuso arrefecido a ar Sintesis RTAF + 2 unidades de tratamento de ar

Desafio
Os novos planos de expansão para aumentar a capacidade de uma empresa farmacêutica multinacional em França dificultavam o investimento num sistema de ar condicionado preciso e de alta eficiência para o respetivo processo de produção. A empresa tinha de encontrar uma forma de concentrar os gastos de capital na construção das instalações enquanto planeava um custo fixo viável para equipamento.
Procurou encontrar-se uma solução de aluguer de alta qualidade com requisitos de qualidade do ar muito rigorosos. Um clima envolvente higiénico e confortável é essencial durante o processo de produção para garantir a qualidade do produto. O ar não só tem de estar limpo, como também tem de estar à temperatura correta, humidade correta, ser inodoro e conter a quantidade correta de ar fresco.
Solução
Após uma primeira experiência muito positiva com os Serviços de Aluguer Trane, este projeto de expansão de AVAC também foi confiado aos especialistas em aplicações da Trane. Os engenheiros locais da Trane e a equipa de aluguer realizaram uma avaliação completa para definir os requisitos das diferentes zonas do edifício. Estes forneceram uma solução pronta a usar completa, incluindo o projeto, fornecimento, colocação em serviço e manutenção de uma instalação de controlo de temperatura e humidade fiável e precisa.
Um chiller de parafuso arrefecido a ar RTAF de alto desempenho foi instalado juntamente com duas unidades de tratamento de ar (UTA). As UTA são as companheiras ideais para um chiller. Arrefecem o ar utilizando água fria com grande flexibilidade e escalabilidade. Ao mesmo tempo, as UTA controlam agentes patogénicos transportados pelo ar e poeiras através da filtragem do ar, controlam a pressão do espaço e mantêm a temperatura e a humidade.
Também foi implementado um plano de eficiência para minimizar o consumo de energia e reduzir custos. A equipa Trane instalou um sistema de recuperação de calor na unidade de tratamento de ar de escape, o que permitiu manter a temperatura de insuflação no inverno.
Por último, a Trane fornece todas as operações de limpeza e manutenção que representam um aspeto importante de quaisquer instalações farmacêuticas.
A equipa de aluguer ofereceu um contrato Trane EaaSy para ajudar a empresa a desenvolver resiliência e agilidade para os respetivos ativos de AVAC. Em vez de investir em equipamento de refrigeração estático para a extensão das suas instalações, a empresa farmacêutica selecionou uma solução de serviço pronta a usar de 5 anos para se adaptar às novas necessidades de expansão:
• Sem custo inicial e fluxo de caixa positivo
• Risco zero e flexibilidade máxima
• Mudança fácil para equipamentos mais potentes
• A tecnologia mais recente
• Custos de funcionamento minimizados e uma taxa mensal fixa
• Segurança de conformidade
• Manutenção completa e cobertura de garantia
Resultados
Ao alinhar-se com as necessidades de flexibilidade da empresa farmacêutica, a solução de aluguer pronta a usar e de alta qualidade implementada pelos Serviços de Aluguer Trane foi a solução perfeita. O gestor das instalações ficou satisfeito com a eficiência e o desempenho do sistema AVAC.
Quando a qualidade, o rendimento e a segurança do produto dependem do controlo preciso da temperatura (em salas de produção e de processos), pode contar com uma empresa de boa reputação. A Trane tem uma presença global, o que significa que as abordagens que o cliente considera mais benéficas podem ser replicadas em várias instalações em qualquer lugar.