Destaques do projeto
Location: Áustria
Rental Need: trane-commercial:trane-europe/rental-needed/hvac-cooling
Products Installed: 2 chillers de parafuso arrefecidos a ar + 8 UTA
Cooling Capacity: 1 MW
Rental Duration: 3 meses
Desafio
Um prestigiado fabricante internacional de chocolate precisava de espaço de armazém adicional em Viena para proteger os seus produtos delicados durante um pico de produção no verão. Encontraram um armazém, mas não tinha controlo de temperatura. Era então urgente construir uma instalação de refrigeração fiável.
Solução
A equipa local de engenheiros e técnicos de serviço da Trane forneceu uma solução pronta a usar, desde o planeamento até à execução. Inspecionaram o local e desenvolveram uma instalação completa de controlo de temperatura, que incluía:
2 chillers arrefecidos a ar de 500 kW
8 unidades de tratamento de ar de 150 kW
2 tanques tampão de 1000 l
4 conjuntos geradores de 200 kVA
600 m de mangueiras
A entrega rápida da solução com equipamento de alta qualidade e instalação de primeira classe atendeu às necessidades de energia e refrigeração do cliente.
Resultados
Com a instalação de refrigeração temporária, os Serviços de Aluguer Trane forneceram o ambiente de armazenamento perfeito para os produtos de chocolate sensíveis à temperatura.
Ao abranger as fases de processamento até à distribuição, passando pela embalagem e armazenamento, a rede de frio deve fornecer um nível rigoroso de qualidade e segurança. Os sistemas de baixa temperatura da Trane fornecem soluções de armazenamento refrigerado para os padrões de qualidade e segurança mais exigentes de produtos perecíveis. As nossas equipas de aluguer oferecem soluções temporárias ou sazonais para ajudar os clientes a gerir a produção nos períodos de maior movimento, evitando a necessidade de expansão permanente.