Evitar o stress provocado pelo calor para cuidados de saúde
O hospital público foi desafiado a fornecer refrigeração suficiente nas diferentes enfermarias durante a estação quente do verão.
Saiba maisA seleção de um idioma altera o idioma e o conteúdo do site da Trane.
Com disponibilidade rápida 24 horas por dia, 7 dias por semana, a nossa fiável frota de chillers, unidades rooftop e bombas de calor de aluguer é a melhor opção quando é necessária uma recuperação rápida do sistema de refrigeração ou aquecimento.
Os Serviços de Aluguer Trane apresentam uma vasta frota de chillers, bombas de calor e unidades rooftop de 10 kW a 2 MW, capazes de satisfazer qualquer necessidade.
Aproveitamos o nosso amplo portefólio de produtos Trane e adicionamos unidades totalmente novas todos os anos, oferecendo qualidade, fiabilidade e inovação Trane. De 10 kW a 2 MW, temos tudo aquilo de que necessita.
Otimizamos constantemente as dimensões e a logística da nossa frota a fim de reduzir os tempos de entrega e colocação em serviço.
Todo o nosso equipamento é mantido em perfeitas condições de acordo com os mais elevados padrões. Os nossos clientes podem contar com a nossa ampla rede de técnicos de assistência para um excecional serviço de assistência 24/7. Está tudo incluído.
Uma unidade de aluguer é o apoio ideal para uma unidade avariada ou com fraco desempenho, sem qualquer compromisso a longo prazo. Não há necessidade de se apressar com uma reparação ou substituição dispendiosa – uma unidade de aluguer pode proporcionar-lhe tempo e tranquilidade ao fornecer a refrigeração ou o aquecimento de que necessita.
Um chiller destina-se a arrefecer um líquido, como água ou água salgada. O calor removido do fluido pode ser dissipado num condensador integrado ou de forma remota através de uma torre de refrigeração ou refrigerador seco.
Uma unidade rooftop é uma unidade embalada que arrefece diretamente o ar. Ideal para ar condicionado ou desumidificação graças a ligações rápidas através de condutas de ar flexíveis ou rígidas. Só necessita de uma alimentação elétrica, o resto está lá.
Em comparação com outras empresas de aluguer, na Trane estamos empenhados na descarbonização do aquecimento a fim de ajudar os nossos clientes a reduzirem a sua pegada de CO2. A nossa oferta principal de produtos de aquecimento é 100% elétrica e muito mais eficiente do que qualquer aquecedor tradicional. Para além disso, não queimam qualquer combustível e têm zero emissões locais.
Uma bomba de calor utiliza fontes de energia renováveis ou resíduos para fornecer água morna ou quente de forma eficiente e fiável para muitas utilizações (água quente de utilização doméstica, água de processo, água de aquecimento). As versão água-água também pode ser usada para fornecer refrigeração e aquecimento ao mesmo tempo, para proporcionar uma eficiência sem precedentes.
Uma unidade rooftop é uma unidade embalada que aquece diretamente o ar. Ideal para aquecimento ambiente graças às ligações rápidas com condutas de ar flexíveis ou rígidas. Só necessita de alimentação elétrica, o resto está lá.
Diga-nos do que necessita
O hospital público foi desafiado a fornecer refrigeração suficiente nas diferentes enfermarias durante a estação quente do verão.
Saiba maisEstas instalações de fabrico modernas no norte dos Países Baixos investem continuamente em inovação e tecnologia líder da indústria.
Saiba maisUma adega na região de Murfatlar, na Roménia, precisava de refrigeração temporária durante o período de vindima.
Saiba maisAriana Grande, uma artista com vários álbuns platina, fez uma digressão europeia em 2019 intitulada Sweetener World Tour.
Saiba maisLeia sobre como ajudámos outros clientes