Aluguer de aquecimento

Aquecimento entregue de forma sustentável, rápida e segura

Para aquecimento ambiente, água quente de utilização doméstica ou aquecimento de processos, muitas aplicações necessitam de ar quente ou de água morna a quente. Os Serviços de Aluguer Trane podem fornecer o aquecimento de que necessita, em qualquer formato e capacidade. A nossa frota baseia-se exclusivamente na tecnologia de bomba de calor para proporcionar o aquecimento mais sustentável, eficiente e seguro

Soluções de aquecimento para todas as aplicações e necessidades

Os engenheiros da Trane podem aproveitar a nossa ampla, moderna e eficiente frota de bombas de calor, unidades de tratamento de ar e unidades rooftop para fornecer aquecimento da forma mais eficaz e fiável. Não fornecemos apenas um aquecedor, fornecemos serviços e soluções de aquecimento sustentável.

  • Aquecimento renovável e sustentável

    Aquecimento renovável e sustentável

    A tecnologia de bomba de calor utiliza energia renovável a partir do ar, da água ou do solo. Por 1 kW de eletricidade, as nossas bombas de calor e unidades rooftop fornecem, pelo menos, 3 kW de aquecimento. Numa caldeira ou num aquecedor tradicional, por cada kW gasto, obtém menos de 1 kW de calor útil.

  • Unidades seguras e ecológicas

    Unidades seguras e ecológicas

    As nossas bombas de calor e unidades rooftop não utilizam nenhum combustível fóssil. Só necessitam de eletricidade para funcionar. Portanto, estão isentas de gestão dispendiosa e arriscada de combustível e não produzem emissões locais nem poluição.

  • Fiabilidade, eficiência e cobertura de serviço da Trane

    Fiabilidade, eficiência e cobertura de serviço da Trane

    Todos os nossos equipamentos são mantidos perfeitamente de acordo com os padrões mais altos, e os nossos clientes podem contar com a nossa extensa rede de técnicos de assistência para um excecional serviço de assistência 24/7.

Uma vasta gama de equipamentos, sempre em evolução

A frota de aluguer da Trane apresenta os mais recentes chillers, unidades rooftop e unidades de tratamento de ar da Trane, equipados com ligações rápidas para ar, água e eletricidade, bem como estruturas de segurança para melhor proteção e manuseamento.

Os produtos da Trane mais recentes são rapidamente integrados na frota para oferecer aos nossos clientes de aluguer o melhor desempenho e a tecnologia mais moderna.

Bombas de calor ar-água

As bombas de calor ar-água (AW HP) são uma solução ideal para produção de água quente. A respetiva bobina de evaporador integrada capta o calor do ar exterior. Todas as nossas unidades são reversíveis, ou seja, podem produzir água fria invertendo o ciclo termodinâmico, o que as torna uma solução ideal para todo o ano.

 

Unidades de tratamento de ar - UTA

As UTA são as companheiras ideais para uma bomba de calor como forma de aquecer o ar utilizando água quente. Uma combinação de bombas de calor e UTA pode realizar as tarefas mais complexas com grande flexibilidade e escalabilidade. As unidades de tratamento de ar ou UTA pequenas são muito eficazes na distribuição de refrigeração ou aquecimento para vários espaços ou para implementação de uma distribuição uniforme num espaço único de grandes dimensões. Também oferecem a flexibilidade necessária para ajustar diferentes áreas a diferentes temperaturas e conseguem lidar com requisitos de alta pressão estática.

Rooftops

Para aquecimento ambiente, nada é mais prático e eficaz do que uma unidade rooftop Trane, integrando todas as funções de refrigeração, aquecimento e ventilação. A energia elétrica é a única contribuição necessária para operar uma unidade rooftop. Nada mais: sem água e sem combustível. Graças à gestão integrada de ar fresco e recirculação, uma unidade rooftop da Trane minimiza as perdas e maximiza a eficiência do sistema.

Bombas de calor a água

Uma bomba de calor a água (WSHP) capta o calor de uma fonte de água através do respetivo evaporador. A fonte de água pode ser um rio ou um lago. No entanto, é mais frequente em aplicações de aluguer lidarmos com água de processos para necessidades de refrigeração ou com o circuito de calor de resíduos do condensador de um sistema de chiller arrefecido a água existente.

Ao executar o respetivo ciclo termodinâmico, a WSHP fornece água morna ou quente a um nível de temperatura mais alto do que a água fria. O processo é muito eficiente e pode atingir um COP (coeficiente de desempenho) superior a 6. Isto significa que 1 kW de energia gasta corresponde a 6 kW de calor fornecido). Quando o evaporador está ligado a um circuito de refrigeração, a unidade efetua a refrigeração e o aquecimento ao mesmo tempo. Este efeito simultâneo torna a produção de aquecimento tão eficiente que lhe chamamos "aquecimento gratuito".

Solução relacionada