Arrefecimento temporário para um fabricante de chocolate na Áustria
O fabricante internacional de confeitaria precisava de arrefecimento temporário eficiente e fiável para um armazém sem temperatura controlada em Viena, na Áustria.
Saiba maisA seleção de um idioma altera o idioma e o conteúdo do site da Trane.
As soluções de armazenamento refrigerado da Trane podem manter a temperatura ideal com flutuação mínima. Com isolamento extra, a preservação fora do local garante a proteção da qualidade do produto. Grandes capacidades de armazenamento + temperaturas ultra baixas
Design simples e controlador mais avançado da indústria
Os nossos contentores ISO estão disponíveis nos tamanhos 10', 20' e 40'. Com armazenamento refrigerado em contentor unitário, pode atingir os -70 °C.
Todo o nosso equipamento é mantido em perfeitas condições de acordo com os mais elevados padrões. Pode ter uma operação totalmente elétrica, com gerador a diesel opcional de reserva e monitorização remota em tempo real, 24 horas por dia, 7 dias por semana.
A Trane oferece soluções de armazenamento refrigerado com amplas aplicações de curto e longo prazo para armazenagem e testes. As nossas soluções podem ser adaptadas para atender perfeitamente às suas necessidades com opções que incluem telemática, monitorização remota e atmosfera controlada.
Soluções de temperatura baixa até ultra baixa que variam de -70 °C a +40 °C:
Sistemas de baixa temperatura para todos os tamanhos e tipos de edifícios de -20 °C a +40 °C:
Qualquer matéria-prima ou produto acabado que necessite de armazenamento com temperatura controlada para preservar ou aumentar a vida útil. Aplicações de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) em que um ambiente com temperatura controlada é necessário para permitir o Teste de Vida Acelerado (ALT) de componentes críticos.
Diga-nos do que necessita
O fabricante internacional de confeitaria precisava de arrefecimento temporário eficiente e fiável para um armazém sem temperatura controlada em Viena, na Áustria.
Saiba maisO hospital público foi desafiado a fornecer arrefecimento suficiente nas diferentes enfermarias durante a estação quente do verão.
Saiba maisEstas instalações de fabrico modernas no norte dos Países Baixos investem continuamente em inovação e tecnologia líder da indústria.
Saiba maisUma adega na região de Murfatlar, na Roménia, precisava de refrigeração temporária durante o período de vindima.
Saiba maisLeia sobre como ajudámos outros clientes