Sites da Trane no mundo inteiro
Os Serviços de Aluguer Trane estão baseados em fortes alicerces. Uma frota de equipamento significativa disponibiliza uma gama completa de desempenho e capacidade. Os clientes que necessitam de soluções de refrigeração e aquecimento temporárias podem confiar numa solução que corresponde às suas necessidades específicas, quer sejam planeadas ou inesperadas.
Capacidade adicional
Uma solução económica para situações em que é necessária
capacidade adicional para satisfazer a procura de produção sazonal ou
flutuante, ou para dar resposta a uma encomenda urgente.
Indústrias típicas: plástico, farmacêutica, automóvel,
bebidas e alimentos.
Refrigeração sazonal
Refrigeração suplementar para garantir que as condições
interiores são mantidas a uma temperatura constante.
Aplicações típicas: fábricas, armazéns, lojas e escritórios.
Emergências
Aluguer mediante pedido para fazer frente ao inesperado e
sempre que for necessária uma resposta rápida.
Casos
típicos: avarias, desastres naturais, relocalização da atividade e
armazenamento temporário.
Intervenção planeada no equipamento
Elimina a pressão do tempo associada à recuperação do
funcionamento do sistema AVAC principal. Um sistema de aluguer pode
assegurar uma refrigeração contínua durante mudanças de equipamento ou
manutenção planeada.
Eventos e ocasiões
Aquecimento e refrigeração a curto prazo para apoiar um evento
específico.
Aplicações típicas: pistas de gelo ao ar
livre no inverno e ar condicionado para eventos especiais
Planeamento de contingências
Um plano de refrigeração de contingência pode reduzir os riscos
e sustentar operações de instalação críticas em caso de emergência ou
na recuperação de uma catástrofe.
Aplicações típicas:
hospitais, instalações industriais, centros de dados.