Controlo do ar ambiente em armazéns
O controlo eficaz da temperatura e dos níveis de humidade é
essencial para garantir condições de armazenamento adequadas e um
ambiente de trabalho confortável. A maior parte dos artigos
armazenados, como material eletrónico, papel ou produtos perecíveis,
devem ser armazenados em condições com ambiente controlado. No caso de
produtos farmacêuticos, é essencial uma monitorização rigorosa do
armazém. Variações não controladas da humidade e da temperatura podem
ter consequências graves em medicamentos, tornando-os ineficazes ou
potencialmente perigosos.
Uma abordagem exaustiva ao ar condicionado de armazéns pode melhorar
o conforto do pessoal, otimizando, ao mesmo tempo, as condições de
armazenamento no sentido de atingir os seus objetivos operacionais.
Uma solução personalizada para ir ao encontro das suas necessidades
de armazenamento
- Os engenheiros da Trane colaboram com a sua equipa de
operações para realizar uma avaliação pormenorizada dos seus
requisitos exclusivos de refrigeração.
- O
equipamento é cuidadosamente selecionado para garantir a capacidade
de refrigeração necessária.
- A entrega e a
instalação de todas as unidades de aluguer são planeadas para uma
integração perfeita na operação do seu armazém.