Todas as unidades de ventiloconvector de condutas D-Line estão
equipadas com motores elétricos e ventiladores centrífugos que reduzem
o consumo elétrico quando comparados com modelos antigos.
Está disponível uma gama completa de opções de controlo, incluindo
as soluções de controlo sem fios patenteadas, que oferecem uma maior
flexibilidade para a instalação das unidades, ao mesmo tempo que
proporcionam o conforto ideal que se espera de uma unidade Trane.
Características principais:
- Terminal oculto horizontal de baixo perfil para condutas, com
motor de ventilador AC ou EC
- Aplicações com 2 tubos ou 4
tubos
- Pressão estática externa até 80 Pa
- Vasta gama
de controlos eletrónicos de montagem na parede
- Desempenhos
com certificação Eurovent
Gama de produtos:
- Os modelos DFS estão equipados com um motor padrão e bobinas
de 3 ou 4 linhas, com a possibilidade de adicionar bobinas de 1 ou 2
linhas para aplicações de 4 tubos. Gama de caudal de ar: 375 a 2220
m3/h
- Os modelos DFE estão equipados com um motor EC e bobinas
de 3 ou 4 linhas, com a possibilidade de adicionar bobinas de 1 ou 2
linhas para aplicações de 4 tubos. Gama de caudal de ar: 350 a 1450
m3/h