O Trane Airfinity™ Solar é um sistema FV de autoconsumo especialmente
concebido para usar energia solar, combinando o melhor de dois mundos:
unidades rooftop de ar condicionado líderes de mercado com
tecnologia FV de silício comprovada e inversores que são os melhores
da sua classe.
Ao utilizar energia solar limpa, a solução integrada de unidade
rooftop da Trane proporciona uma forma inovadora de alimentar parcial
ou totalmente o seu sistema de ar condicionado, continuando a
beneficiar da instalação rápida e fácil de um sistema de expansão direta.
Isto resulta em custos operacionais mais reduzidos e numa menor
pegada de carbono, sem comprometer o conforto.
Características principais
O sistema inclui:
- Unidades rooftop Airfinity™: Unidades de ar condicionado de
expansão direta de elevada eficiência concebidas para fornecer ar
condicionado e ventilação a espaços interiores
- Painéis
fotovoltaicos de silício
- Estrutura de montagem utilizada
para suportar os painéis FV sem perfurar o telhado do edifício
- Inversor de elevada eficiência
- Cabos com duplo
isolamento e resistentes aos raios UV, adequados para aplicações
rooftop com conectores IP65 cravados resistentes à água
Vantagens para o cliente
- Solução total: concebida para um desempenho elevado,
instalação fácil e funcionamento sem problemas em combinação com a
unidade rooftop Trane Airfinity™
- Kit pré-embalado:
Kits FV pré-concebidos, incluindo o número selecionado de
painéis, inversores, cabos e estruturas de montagem necessárias para
dar resposta aos seus requisitos de alimentação
- Instalação
Plug & Play: Todos os componentes foram cuidadosamente
selecionados tendo em vista uma ligação fácil no local, sem
confusões
- Flexível e escalável: Liberdade para
escolher entre diversos kits e incluir um kit FV adicional mais
tarde
- Otimização para máxima eficiência: A unidade Airfinity™
Solar usa inversores com uma eficiência superior a 98%, permitindo a
utilização de ModBus para uma integração fácil num sistema de gestão
de edifícios
- Ideal para certificação de edifícios
BREAAM/LEED: Aumenta o valor da sua propriedade através da
utilização de tecnologias totalmente renováveis e sustentáveis