Os avanços tecnológicos inovadores da Trane resultam em ganhos de eficiência energética impressionantes. Ajudamos os clientes a alcançar as suas necessidades de aquecimento e arrefecimento com uma vasta carteira de sistemas HVAC energeticamente eficientes, juntamente com o aluguer, serviços, suporte de peças e controlos avançados.
Soluções térmicas para todas as indústrias
Últimas notícias
Blog
Soluções de armazenamento a frio para eventos: Aumentar a eficiência com contentores Trane
16-01-2024 - No mundo dinâmico dos eventos, catering, feiras e exposições comerciais, a necessidade de uma armazenagem frigorífica fiável e eficiente é fundamental. Quer se trate de preservar a frescura dos alimentos para milhares de pessoas num festival ou de manter a integridade de produtos sensíveis à temperatura numa feira comercial, a solução de armazenamento a frio correcta pode fazer toda a diferença. É aqui que entram em jogo os contentores frigoríficos Trane, que oferecem um controlo preciso da temperatura de +40°C a -70°C. Armazéns frigoríficos Trane: precisão e versatilidade A Trane, líder em tecnologias de controlo de climatização,...
Blog
O papel essencial dos armazéns frigoríficos na indústria alimentar e de bebidas
13-12-2023 - Introdução No mundo...
Blog
Como a tecnologia de bombas de calor está a fazer avançar as soluções sustentáveis de água sanitária para grandes edifícios
30-11-2023 - Um projeto AVAC para aplicações comerciais envolve normalmente...
Histórias de sucesso de clientes
O hospital Beatrix atinge os objectivos de sustentabilidade e reduz a pegada de CO2 em 25% com uma solução inovadora de bomba de calor e armazenamento de energia térmica
O Hospital Beatrix em Gorinchem, parte do Rivas Zorggroep, enfrentou um desafio significativo para melhorar a sustentabilidade das suas instalações climáticas. O hospital possuía equipamento de controlo de temperatura desatualizado com dois sistemas...
Aluguer Trane resolve emergência de controlo de temperatura num laboratório de ciências universitário
A faculdade de ciências de uma das principais universidades de investigação da Europa enfrentou um problema urgente quando o seu refrigerador existente, que tinha mais de uma década, falhou subitamente. Com quase 3000 estudantes e 400 professores...
A solução de aluguer da Trane assegura uma refrigeração de conforto após um incêndio danificar um chiller num marco de Londres
No coração de Londres, um espetacular edifício classificado de Grau II enfrentou uma situação de emergência quando um incêndio danificou um refrigerador recentemente instalado. Esta propriedade histórica, originalmente construída como um teatro...
Os chillers de baixo ruído da Trane Rental salvaguardam as operações do centro de dados na sede de um banco no Reino Unido
Um banco de retalho proeminente no Reino Unido estava a realizar uma avaliação exaustiva da sua sede, um edifício de escritórios de prestígio altamente considerado na cidade de Londres. O edifício recebe diariamente um grande número de funcionários...
Descubra a Trane
Selector de produtos
Soluções HVAC
Contratos de serviço
Peças e fornecimentos
Contacte-nos
Ligue ao seu perito Trane local
Vamos ajudá-lo a encontrar a solução necessária