Bomba de calor XStream™ RTWF

385-2020 kW

Características principais

As bombas de calor XStream da Trane podem ser uma alternativa inteligente às caldeiras tradicionais, com funcionalidades que dão uma resposta eficaz às necessidades das aplicações geotérmicas e de aquecimento urbano:

  • Refrigerante R1234ze com um GWP perto de zero (<1)
  • R513A
  • R-134a
  • A conceção com vários compressores permite eficiências excecionais em carga parcial ao desligar compressores, ao mesmo tempo que utiliza toda a superfície de permutação de calor para os compressores restantes
  • Os chillers e bombas de calor XStream tiram proveito da conceção do permutador de calor em série de caudal cruzado para reduzir o volume de trabalho do compressor em todas as condições de funcionamento.
  • Temperatura máxima do condensador de 85 °C com R1234ze (68 °C com R134a)
  • 3 níveis de eficiência diferentes:
    • SE: Eficiência padrão
    • HE: Elevada eficiência
    • HSE: Eficiência sazonal elevada (com AFD)

Vantagens para o cliente:

  • Capacidades alargadas e sem paralelo
  • Elevada eficiência em termos de refrigeração e aquecimento
  • Taxa de fiabilidade de 99,5%
  • Grande versatilidade para se adaptar aos requisitos de diferentes aplicações

Descrição da gama:

  • Bomba de calor RTWF R134a/R513A: 385-2020 kW
  • Bomba de calor RTWD G R1234ze: 385-1340 kW

Opções principais

  • Aplicação com temperatura elevada de saída da água do condensador
  • Condensador duplo para Delta T elevado
  • Kit de atenuação sonora
  • Ligação do lado esquerdo/direito
  • Funcionamento VPF
  • Controlo inteligente e interface combinados da Trane
    • Ecrã tátil líder TD7 de 7" a cores
    • Apresentação clara de informações críticas
    • Definições de monitorização, tendências de dados, relatórios e alarmes
    • Navegação simples e intuitiva
    • Operação, monitorização e gestão eficazes
    • Construção resistente para utilização em interior e exterior
  • Controlador Trane™ UC 800
    • Nova geração de plataforma de controlo Trane para chillers
    • Algoritmos avançados para as condições mais exigentes
    • Mantém um funcionamento eficiente e fiável
  • Conectividade
    • Interoperabilidade total através de interface SmartCom BACnetTM (IP e MSTP), LonTalk®, Modbus
    • Funcionamento Master/Slave
    • Capacidade de controlo remoto total através de BMS da Trane ou de controlos de sistemas de chiller

Formulário de pedido de contacto