Bomba de calor City RTSF G

205-445 kW

Características principais

As bombas de calor água-água Trane City são concebidas para proporcionarem eficiência e sustentabilidade, para não comprometerem o ambiente.

Compactas e modulares, são particularmente adequadas para espaços restritos.

  • Refrigerante R1234ze com um GWP perto de zero (<1)
  • Compressor de parafuso e AFD (variador de frequência adaptativo)
  • Os permutadores de calor de placas soldadas
  • Apenas 920 mm de largura
  • Ampla gama de funcionamento, para fornecer água quente até 80 °C. 

Vantagens para o cliente

  • Solução sustentável e duradoura para aplicações abaixo de 400 kW
  • Elevada eficiência em termos de refrigeração e aquecimento
  • Taxa de fiabilidade de 99,5%
  • Grande versatilidade para se adaptar aos requisitos de diferentes aplicações

 

Opções principais

  • Painéis de atenuação sonora (atenuação até -6 dB(A))
  • Funcionamento VPF
  • Controlo inteligente e interface combinados da Trane
    • Ecrã tátil líder TD7 de 7" a cores
    • Apresentação clara de informações críticas
    • Definições de monitorização, tendências de dados, relatórios e alarmes
    • Navegação simples e intuitiva
    • Operação, monitorização e gestão eficazes
  • Controlador Trane™ UC 800
    • Nova geração de plataforma de controlo Trane para chillers
    • Algoritmos avançados para as condições mais exigentes
    • Mantém um funcionamento eficiente e fiável
  • Conectividade
    • Interoperabilidade total através de interface SmartCom BACnetTM (IP e MSTP), LonTalk®, Modbus
    • Funcionamento Master/Slave
    • Capacidade de controlo remoto total através de Chiller Plant controls da Trane ou da GTC

Procurar mais materiais sobre produtos

* Para outras fichas de dados Ecodesign, contacte o seu representante Trane.

Contact Request Form