Bomba de calor RTWD

265-1140 kW

Características principais

  • Compressor de parafuso semi-hermético de acionamento direto e baixa velocidade com apenas 3 peças móveis, motor de aspiração arrefecido a gás
  • Refrigerante R1234ze com um GWP perto de zero (<1)
  • R-134a
  • Variador Adaptive Frequency™ (AFD) Trane
  • Controlo de carga totalmente modulado (15-100%)
  • 4 níveis de eficiência diferentes:
    • SE: Eficiência padrão
    • HE: Elevada eficiência
    • XE: Eficiência extremamente elevada
    • HSE: Eficiência sazonal elevada (com AFD)
  • Controlo da temperatura de saída da água do condensador a partir do CH530
  • Temperatura máxima do condensador de 75 °C com R1234ze (63 °C com R134a)
  • Dimensões físicas compactas - passa através de portas padrão de largura simples
  • Construção aparafusada para desmontagem fácil da unidade
  • Tubagem simplificada - a única tubagem necessária destina-se às ligações do evaporador e do condensador
  • Uma única ligação à alimentação - custos reduzidos de ligação de cabos
  • Painel do arrancador estrela-triângulo montado de fábrica

Vantagens para o cliente

Bomba de calor de elevado desempenho com base em:

  • Evaporador de película amovível: desempenhos superiores com uma carga menor de refrigerante
  • Controlo topo de gama para garantir uma fiabilidade superior e um custo de propriedade baixo
  • Variador Adaptive Frequency™ (AFD) Trane para maior eficiência em carga parcial na versão HSE

Descrição da gama

  • RTWD: bomba de calor embalada R134a: 265-1140 kW
  • RTWD G: bomba de calor embalada R1234ze: 400-905 kW

Opções principais

  • Evaporador de três passagens
  • Interruptor de corte com fusível
  • Disjuntor
  • Proteção contra sub/sobretensão
  • Ponto de regulação de água externa e de limite da corrente
  • Relés programáveis
  • Medidor de potência
  • Saída analógica da corrente do motor
  • Pacote de redução do ruído
  • Manómetros de pressão

Acessórios

  • Isoladores em elastómero
  • Kits de uniões
  • Interruptor de caudal

Controlo Tracer™ CH530

Controlo com microprocessador Adaptive Control™ com:

  • Interface do operador de fácil utilização
  • Controlo da bomba de água

Opções de controlo:

  • Relés programáveis
  • Reposição dos pontos de regulação através de sinal analógico
  • Saída da pressão do refrigerante do condensador
  • Interfaces de comunicação BACnetTM, LonTalk®, Modbus 

Formulário de pedido de contacto