Bomba de calor CGWN

180-500 kW

Características principais

  • Compressores scroll herméticos de elevada eficiência com baixos níveis de vibração e sonoros e proteção total contra o sobreaquecimento interno
  • Temperatura de saída da água quente até +60 °C
  • Controlo da temperatura de saída da água do condensador
  • As peças metálicas externas são galvanizadas e recebem um acabamento com tinta em pó RAL 9002
  • Os painéis de acesso podem ser removidos rapidamente com uma chave quadrada e os manípulos montados
  • Concebido para instalação em interior e exterior
  • Carga total de refrigerante e óleo de fábrica
  • Tensão de alimentação de 380, 400 e 415 V
  • Transformador de 400/110 V para o controlo
  • Deteção de fase e desequilíbrio

Vantagens para o cliente

Bomba de calor de elevado desempenho com base em:

  • Chiller compacto com módulo hidráulico embalado para uma instalação mais fácil e rápida
  • Ideal para diversas aplicações de conforto e industriais 
  • Controlo topo de gama para garantir uma fiabilidade superior por um custo de propriedade baixo

Opções

  • Versão de elevada eficiência
  • Arrancador suave
  • Comando de bombas de água - únicas ou duplas
  • Limitação de kW do compressor
  • Coberturas de atenuação do ruído do compressor
  • Manómetros de pressão alta e baixa
  • Módulo hidráulico que inclui:
    • bomba do evaporador simples ou dupla, incluindo filtro de água e patilhas de pressão
    • bombas do condensador com inversor de velocidade, incluindo controlo de caudal, filtro de água e patilhas de pressão para proteção anticongelamento no inverno
    • combinações de módulos hidráulicos disponíveis: apenas evaporador, apenas condensador, ou ambos

Controlo Tracer™ CH530

Controlo com microprocessador Adaptive Control™ com:

  • Interface do operador de fácil utilização
  • Reposição externa linear e ponto de regulação da água auxiliar e externo
  • Limitação de kW do compressor (opcional)
  • Relés programáveis do indicador de alarme (opções)
  • Interface de comunicação BACnetTM, LonTalk®, Modbus (opcional)

Formulário de pedido de contacto