Bomba de calor CGWH

50-157 kW

Características principais

  • Compressores scroll herméticos de elevada eficiência com baixos níveis de vibração e sonoros e proteção total contra o sobreaquecimento interno
  • Temperatura de saída da água quente até +50 °C
  • As peças metálicas externas são galvanizadas e recebem um acabamento com tinta em pó RAL 9002
  • Os painéis de acesso podem ser removidos rapidamente com uma chave quadrada
  • Concebido para instalação em interior
  • Tensão de alimentação de 380, 400 e 415 V
  • Deteção de fase e desequilíbrio
  • Transformador de 400/220 V para o controlo

Vantagens para o cliente

  • Bomba de calor de elevado desempenho
  • Design compacto
  • Instalação em interior: manutenção fácil
  • Requisitos mínimos de manutenção

Opções

  • Coberturas de atenuação do ruído do compressor
  • Manómetros de pressão alta e baixa
  • Comando da bomba de água do evaporador - simples ou duplo
  • Filtro de água
  • Módulo hidráulico - para obter informações, contacte o escritório de vendas local

Controlo Tracer™ CH530

Controlo com microprocessador Adaptive Control™ com:

  • Interface do operador de fácil utilização
  • Controlo da temperatura de saída da água quente
  • Reposição externa linear e ponto de regulação da água auxiliar e externo
  • Limitação de kW do compressor (opcional)
  • Relés programáveis do indicador de alarme (opcional)
  • Interface de comunicação BACnetTM, LonTalk®, Modbus (opcional)

Formulário de pedido de contacto