Bomba de calor Picco™

Refrigeração 6-70 kW Aquecimento 6,5-65 kW

Características principais

  • Capacidade de refrigeração: 6 a 70 kW
  • Capacidade de aquecimento: 6,5 a 65 kW
  • Sistema de controlo por microprocessador personalizado, com proteção contra sobreaquecimento e válvula de expansão eletrónica (EEV).
  • Compressores rotativos duplos com inversor DC.
  • Ventiladores axiais acionados por inversor DC.
  • Bobina do condensador com aletas de alumínio hidrófilo e tubagem em cobre.
  • Permutador de calor: Placa soldada em aço inoxidável, de acordo com AISI 316.
  • Circuito de refrigeração com tubos de cobre, com controlo de condensação, EEV, válvula de inversão, interruptor de pressão alta/baixa, separador e recetor de líquido, válvulas de manutenção e controlo, pressão de entrada dupla e transdutores de alta e baixa pressão.
  • Sistema hidráulico integral com bomba sem escovas de elevada eficiência, depósito de expansão, interruptor de caudal, válvula de ar, válvula de descarga de pressão, manómetro e válvula de água para carregar/descarregar o sistema.
  • Elegível para Conto termico 2.0.
  • Classe A em termos de refrigeração e aquecimento. Disponível para todos os programas subsidiados regionais
  • Em conformidade com Ecodesign
  • Configuração modular, com controlador Hi-T (opcional)
  • Para modelos de 6 a 16 kW
    • 2 versões com bomba de calor reversível disponíveis
    • Com ou sem kit de descongelação integrado
    • 3 níveis de conjuntos acústicos disponíveis
  • Para modelos de 25 a 70 kW
    • Bomba de calor com inversor reversível
    • Com ou sem injeção de vapor
    • 3 níveis de conjuntos acústicos disponíveis

Vantagens para o cliente

  • Concebido para aplicações comerciais ligeiras.
  • Por serem extremamente versáteis, podem fornecer água quente para aquecimento no inverno, água sanitária quente e água fria para refrigeração no verão.
  • O sistema funciona de forma integrada com sistemas irradiantes e com bobina do condensador, utilizando alimentação de rede ou renovável
  • Pode fornecer água quente para aquecimento no inverno, água sanitária quente a 58 °C (até 65 °C com resistência elétrica auxiliar) e água fria para refrigeração no verão.
  • Os compressores com inversor DC permitem poupar até 25% no consumo de energia. Os compressores com inversor otimizados para funcionamento de bomba de calor em condições exigentes com um sistema de injeção de vapor para proporcionar um elevado nível de conforto com baixo consumo de energia, mesmo no inverno (até -25 °C de temperatura do ar ambiente).

Opções

Modelos de 6 a 16 kW

  • Bomba de calor reversível 3D com kit de descongelação integrado
  • Resistência elétrica monofásica: 2 kW / 3 kW / 4,5 kW
  • Resistência elétrica trifásica 2 kW / 3 kW / 4,5 kW
  • Tanque de expansão 18 l
  • Tanques tampão: 50 l / 75 l / 95 l

Modelos de 25 a 79 kW

  • Versão de baixa temperatura
  • Controlo remoto de ecrã tátil multifunções
  • Amortecedores de borracha
  • Módulo Wi-Fi
  • Tratamento anticorrosão das proteções das aletas
  • Sonda de água sanitária

Acessórios

  • Modelos de 6 a 16 kW
    • Amortecedor de vibrações
    • controlo remoto de ecrã tátil
    • Válvula de derivação (1") Kvs 6,9
    • Sistema de sonda remota-depósito de armazenamento da sonda
    • Proteção contra congelação
  • Modelos de 25 a 70 kW
    • Módulo de proteção
    • Ventilador DC
    • Circulador sem escovas EC
    • Preparado para bomba externa
    • Circulador autoadaptativo
    • Bomba com inversor AC
    • Kit anticongelação
    • Módulo de gestão da instalação
    • Ruído reduzido (cobertura)
    • Ruído extremamente reduzido (cobertura + Axitop)
  • Sistema de controlo personalizado com microprocessador
  • Todas as unidades podem funcionar em três modos: aquecimento, refrigeração e recuperação de energia
  • O controlo aplica-se a válvulas de mistura, derivador e sistema secundário de circulação
  • O controlo também pode gerir sistemas externos solares ou térmicos
  • O controlo remoto também está disponível como opção
  • O controlador também gere as seguintes funções: regulação da temperatura da água, proteção contra congelação, definição de tempo e sequência de arranque dos compressores, reposição e gestão de alarmes, modulação dos ventiladores e modulação de bombas.
  • Mediante pedido, é possível ligar o microprocessador a um sistema de controlo remoto BMS através de um protocolo Modbus.
  • Juntamente com a tecnologia de INVERSOR e os sensores incorporados, o sistema de controlo monitoriza e adapta continuamente o desempenho do compressor com inversor, da bomba de circulação e do ventilador.
  • Opção Hi-T
    • O Hi-T é um controlo remoto do ecrã tátil para gestão centralizada de uma rede do sistema de chiller/bomba de calor.
    • Também faz a gestão de funções parciais (ou seja, como um painel de controlo remoto de um único chiller/bomba de calor ou termóstato da gestão de zonas).
    • Integra sensores de humidade e temperatura para a análise termo-higrométrica do ambiente e para a gestão do ponto de regulação duplo para sistemas irradiantes de aquecimento de pavimentos que utilizam um sistema de desumidificação.
    • A interface intuitiva simplifica a utilização do controlo
    • O controlo remoto supervisiona periodicamente a rede. Há um tempo de ciclo que decorre entre a sinalização ou o pedido de comando e a ativação da função. O tempo do ciclo depende da grandeza das unidades de bobina do condensador e/ou da rede de bombas de calor.

Formulário de pedido de contacto