Capacidade de refrigeração por módulo: 55 - 135 kW
Capacidade de aquecimento por módulo: 55 - 135 kW
Sistema totalmente modular: Capacidade para ligar 6 módulos sem
quaisquer restrições até 810 kW
Dimensões compactas: todos
os modelos 2,4 m de comprimento x 1 m de largura
Conceção que permite a adaptação na maioria dos elevadores
de serviço
Sem necessidade de alugar uma grua ou um
helicóptero para aceder ao telhado
Em
conformidade com o regulamento Ecodesign ENER Lot21. Todos os
níveis de SEER ≥ 3,8
Compressores scroll DSH em tandem e
válvulas de expansão eletrónicas
Bobinas do condensador de
microcanais resultam numa carga reduzida de refrigerante R410A =
Sustentabilidade e custos inferiores
Industrialização de
conceção avançada, para otimizar as operações de manutenção. Total
acessibilidade a todos os componentes.
Vantagens para o cliente
Instalação em qualquer lugar
O autor do sistema de
AVAC pode jogar com a distribuição de peso e organização do
espaço, por exemplo, no telhado do edifício
Conceção de
sistema AVAC flexível e/ou vista estética. Cada módulo pode ser
instalado de forma diferente
Por exemplo, cantos
diferentes do telhado, níveis do chão diferentes, etc.
Funcionamento contínuo
ininterrupto
Sistema "just in time"
Manuseamento fácil
Ideal para projetos com acesso
limitado
Ideal para projetos urbanos em que o acesso ao
telhado não seja permitido
Ideal para adaptações
Investimento flexível e otimizado
Disperse o
investimento através de um alargamento de capacidade passo a
passo
Adicione uma unidade modular apenas quando for
necessária mais capacidade, sem penalizações de custos
Sem quaisquer restrições em nenhum momento do projeto sem
ter planeado inicialmente capacidade adicional até 6 unidades
até 810 kW
Opções
Limitador de sobreaquecimento
Recuperação de
calor
VERSÕES ACÚSTICAS
Ruído reduzido
Ruído extremamente reduzido
Opções HIDRÁULICAS
Estação de bomba embalada - Pressão principal baixa
Estação de bomba embalada - Pressão principal média
Estação de 2 bombas embalada - Pressão principal baixa
Estação de 2 bombas embalada - Pressão principal média
Estação de bomba embalada - Pressão principal baixa e
depósito de água
Estação de bomba embalada - Pressão
principal média e depósito de água
Estação de 2 bombas
embalada - Pressão principal baixa e depósito de água
Estação de 2 bombas embalada - Pressão principal média e
depósito de água
Estação de bomba com inversor
embalada - Pressão principal baixa
Estação de bomba com
conversor embalada - Pressão principal média
Estação de
2 bombas com inversor embalada - Pressão principal baixa
Estação de 2 bombas com inversor embalada - Pressão
principal média
Estação de bomba com inversor
embalada - Pressão principal baixa e depósito de água
Estação de bomba com inversor embalada - Pressão principal
média e depósito de água
2 estações de 2 bombas com
inversor embaladas - Pressão principal baixa e depósito de
água
2 estações de 2 bombas com inversor embaladas -
Pressão principal média e depósito de água
Acessórios
ACESSÓRIOS PARA LIGAÇÃO MODULAR
FlexMaster
Kit de ligação hidráulica para ligação
entre módulos simples
Kit de ligação hidráulica para
ligação entre módulos simples (para versões hidráulicas)
ACESSÓRIOS MONTADOS
Kit para baixa temperatura ambiente (até -10 °C)
Manómetros de gás
Grelhas anti-intrusão
completas
Correção do fator de potência para cos phi
0,91
Painel de controlo da resistência elétrica com
termóstato
Transição automática de bombas de água
Relé de proteção de falha de fase
Placa série com
protocolo BacNet MS/TP
Placa série com protocolo BacNet
TCP/IP
Gateway Modbus LonTalk
Arranque
suave
Alimentação elétrica sem neutro
400 V/trifásica
Disjuntores automáticos
Controlo
de condensação por passos
Controlo de condensação com
modulação variável de velocidade do ventilador
Ventiladores ELETRÓNICOS DE PERFIL ECOLÓGICO
Ventiladores ELETRÓNICOS de pressão estática elevada de
PERFIL ECOLÓGICO 100 Pa
Difusores Axitop
Tratamento da bobina de condensação com revestimento epóxi
anticorrosão
ACESSÓRIOS SOLTOS
Kit de recipiente de água salgada
Interruptor de
caudal
Enchimento de água automático
Filtro de
água
Visor do controlo remoto
Manómetros da
água
Kit Victaulic
Suportes antivibração em
borracha
Suportes antivibração de molas
OPÇÕES INSTALADAS DE FÁBRICA
Modbus RS485
Válvula de expansão eletrónica
Fios numerados
Controlador FlexMaster
Controlo de até 6 unidades com a mesma capacidade ou
capacidades diferentes (sistema de 2 tubagens)
Controlo
do kit hidráulico: gestão do grupo de bombas de água externas ou de
bombas de água integradas em cada unidade
Gestão do ponto
de regulação: ajuste baseado na temperatura da água de entrada ou de
saída, conforme indicado pela sonda
Comunicação série RS
485 entre unidade(s) modular(es) e o controlador FlexMaster
Interface com vários idiomas
Caixa em PVC com porta
transparente, resistente a UV e de Classe IP 66
Contactos
isentos de potência para sinais de alarme genéricos e para ativação
da bomba de água
Contactos isentos de potência para:
Ativação do sistema
Ajustes nas definições sazonais
com sinal externo
Possível estado de alarme de bomba(s)
de água externa(s)
Gestão de ponto de regulação
duplo
Ligação ao BMS através de protocolo
Modbus/RS485
Sondas de entrada e saída para o utilizador
principal
Sonda de ar exterior
Sondas para controlo
da temperatura do utilizador secundário, como recuperação total ou
parcial e DHW (apenas se solicitado)
FlexMaster em qualquer lugar
Ideal para ligar várias unidades modulares Flex a um único
"controlador principal"
Para expandir a
capacidade do sistema de chiller/bomba de calor
Para
controlar as funções e os modos de funcionamento principais das
unidades modulares
Funcionamento contínuo! Em caso de
necessidade de manutenção preventiva ou corretiva num módulo, todas
as outras unidades modulares continuam em funcionamento
Capacidade de reserva ou em espera
O número de
instalações em que é pedida capacidade de reserva ou em espera
está a aumentar (por exemplo, hospitais, bancos, centros de
dados, edifícios de apartamentos de classe elevada, etc.)
Os sistemas tradicionais precisam de uma segunda unidade com
capacidade semelhante. Os sistemas modulares Flex conseguem o
mesmo efeito, bastando adicionar uma unidade modular
Controlo de até 6 unidades com a mesma capacidade ou
capacidades diferentes