Compressores scroll herméticos, baixa vibração e nível sonoro
reduzido
Ventilador de elevada eficiência para instalação em
interior, com admissão e descarga de ar em condutas. Ventilador EC
opcional para maior pressão estática externa, até 400 Pa, para
melhor modulação de capacidade e poupança de energia.
Permutador de calor de placas do lado de água com interruptor de
pressão diferencial e resistência elétrica de proteção
anticongelação
Bobinas aletadas de elevada eficiência do
permutador de calor do lado de ar com tubos de cobre sem uniões
expandidos para alumínio ondulado
Válvula de expansão
termostática
Caixa e painéis em aço galvanizado e
pintado
Caudal de ar horizontal ou vertical
Pressão
estática externa do ventilador até 300 Pa
Permutador de
calor de placas do lado de água com interruptor de pressão
diferencial e resistência elétrica de proteção anticongelação
Válvula de expansão eletrónica
Controlador
com microprocessador para gerir o modo ligado/desligado da unidade,
a definição do modo de funcionamento e a definição dos
parâmetros
Caixa e painéis em aço galvanizado e pintado
Conformidade total com o regulamento da UE 2016/2281 relativo a
chillers de conforto
Vantagens para o cliente
As dimensões compactas permitem instalações flexíveis em
edifícios novos e antigos
As operações de manutenção são
fáceis graças à localização dos componentes
Níveis de
conforto acústico excelentes
A descongelação digital é um
sistema de descongelação autoadaptativo, capaz de intervir apenas no
caso de uma formação consistente de gelo espesso nas aletas das
bobinas
O controlo lógico dinâmico gere o diferencial da
temperatura de entrada de água com base na velocidade da respetiva
variação. Graças ao DLC (Dynamic Logic Control), o número de
arranques do compressor diminui, garantido poupanças em termos
económicos e energéticos
A função de ponto de regulação
dinâmico permite alterar o ponto de regulação, de forma a alcançar
sempre, em simultâneo, as condições de maior conforto e a máxima
poupança de energia.
Ideal para uma grande variedade de edifícios e aplicações
Telhado de edifício curvado ou não suficientemente
grande
Sistema AC piso a piso com medição/faturação
individual
Exemplo: Edifícios de apartamentos de
classe elevada
Instalações sensíveis ao
ruído
Instalações em interior ocultas eliminam as
reclamações dos vizinhos
Entrada e descarga de ar em
condutas:
Instalação fácil de silenciadores de condutas
personalizados que satisfazem
requisitos de ruído
específicos
Permite o isolamento da sala
das máquinas relativamente a baixa temperatura atmosférica
exterior
Exemplos: Teatros/Hotéis/Edifícios de
escritórios em centros urbanos (antigos)
Áreas com ar muito poluído. A instalação em interior
protege a unidade contra corrosão. Aplicar um revestimento de
boa qualidade na bobina do condensador
Opções
Coberturas sonoras do compressor
Arrancador
suave
Placa de comunicação série RS 485
Correção do
fator de potência para cos phi = 0,91
Disjuntores
automáticos
Limitador de sobreaquecimento
Sobre/subtensão + relé de proteção de falha de fase
Bobinas de condensação revestidas com epóxi
Bobinas de
condensação pré-pintadas
Bobinas de condensação de
cobre/cobre
Controlador com microprocessador avançado iPro,
com opção de placa série BACnet™, Modbus, LonTalk™
Acessórios
Filtros de ar de entrada do condensador G4-EU4
Painel
de controlo remoto
Interruptor de caudal
Enchimento de água automático
Filtro de água
Manómetros da água
Manómetros de gás
Suportes
antivibração em borracha ou de mola
Controlador com microprocessador para gerir o modo
ligado/desligado da unidade, a definição do modo de funcionamento, a
definição dos parâmetros e a apresentação de códigos de erro
Válvula de expansão eletrónica Carel
A avaliação do
ponto de regulação é a estratégia utilizada para selecionar valores
finais e autorizados a partir de várias fontes de entrada:
As entradas externas têm ligação física diretamente ao
controlador do chiller local com binário de tensão baixa (modo
ligado/desligado ou frio/calor)
Ponto de regulação
externo com sinais analógicos de 4-20 mA ou ponto de regulação
duplo com entrada digital. Neste caso, é necessário encomendar o
controlador de unidade iPRO
As entradas BMS (opcional)
são sistemas de automatização de edifícios que comunicam com os
controlos do chiller através de ligações série de rede,
incluindo Modbus, LonTalk e BACNet. As duas últimas apenas estão
disponíveis com o I-Pro.