Bomba de calor TraneCube™ CXB

14-43 kW

Características principais

  • Compressor scroll
  • Ventiladores axiais do tipo propulsor
  • Permutador de calor do lado de ar com tubos de cobre sem uniões e aletas de alumínio
  • Permutador de calor do lado de água de placas de aço soldadas, equipado com interruptor de pressão diferencial e resistência elétrica de proteção anticongelação
  • Controlo da pressão de condensação ambiente baixa com modulação da velocidade variável do ventilador
  • Quadro elétrico com interruptor principal
  • Caixa e painéis em aço galvanizado e pintado

Vantagens para o cliente

  • Conformidade total com a diretiva ErP 2009/125/CE
  • O descongelamento digital é um sistema de descongelamento autoadaptativo, capaz de intervir apenas no caso de uma formação consistente de gelo espesso nas aletas das bobinas
  • O controlo lógico dinâmico gere o diferencial da temperatura de entrada de água com base na velocidade da respetiva variação. Graças ao DLC, o número de arranques do compressor é reduzido, garantindo poupanças em termos económicos e energéticos.
  • A função do Ponto de Regulação Dinâmico permite alterar simultaneamente o ponto de regulação, de modo a alcançar sempre as melhores condições de conforto e a máxima poupança de energia.

Opções

  • Kit para baixa temperatura ambiente (até -10 °C) em modo de aquecimento
  • Kit para baixa temperatura da água (até -12 °C)
  • Módulo hidráulico com bomba de água
  • Módulo hidráulico com bomba de água e depósito de água (fornecido separadamente)
  • Coberturas sonoras do compressor
  • Arrancador suave
  • Painel de controlo da resistência elétrica com termóstato
  • Relé de proteção de falha de fase
  • Bobinas de condensação revestidas com epóxi

Acessórios

  • Painel de controlo remoto
  • Placa de comunicação RS485
  • Interruptor de caudal
  • Enchimento de água automático
  • Filtro de água
  • Manómetros da água
  • Suportes de borracha antivibrações
  • Controlador com microprocessador para gerir o modo ligado/desligado da unidade, a definição do modo de funcionamento, a definição dos parâmetros e a apresentação de códigos de erro

Formulário de pedido de contacto