Bomba de calor Conquest CXAX

40-165 kW

 

 

 

 

 

 

 

Características principais

  • Design compacto: dimensões reduzidas e design de baixo perfil
  • Acabamento de alta qualidade
  • Aquecimento durante todo o ano: temperatura ambiente até -15 °C e temperatura de saída da água até 60 °C
  • Nível de eficiência de uma carga parcial otimizado
  • Em conformidade com a Ecodesign 2015 e 2017 (diretiva europeia relativa a dispositivos de aquecimento)
  • Dois pacotes acústicos: Ruído padrão, ruído reduzido, sem perda de eficiência
  • Oferta de circuito individual e/ou duplo

Vantagens para o cliente

O chiller com melhor relação preço/qualidade graças a:

  • Funcionamento reversível: refrigeração ou aquecimento
  • Baixo consumo energético: eficiência superior em carga parcial ESEER e SCOP
  • Funcionamento silencioso: discreto, mesmo nas aplicações mais sensíveis ao som
  • Exclusivo: a eficiência é mantida quando o som diminui
  • Design compacto: integração mais fácil no local de trabalho
  • Fiabilidade: componentes principais desenhados e fabricados pela Trane
  • Interface de controlo fácil de utilizar e interoperabilidade com sistemas de automatização de edifícios

Opções

  • Vários módulos hidráulicos integrados: bomba única/dupla, pressão principal baixa/alta
  • Tanque tampão para um funcionamento fiável e sem problemas
  • Refrigeração de processos de baixa temperatura (<4 °C)
  • Funcionamento com temperaturas ambiente baixas (-10 °C)
  • Bobina do condensador com revestimento de epóxi para maior durabilidade
  • Recuperação de calor parcial (PHR)
  • Grelha de proteção externa
  • Versão de eficiência elevada (HE)
  • Controlo inteligente de caudal  para caudal primário variável (VPF)
  • Pressão estática externa elevada (HESP)
  • Controlo de sistema inteligente
  • Calor suplementar

Acessórios

  • Isoladores em elastómero
  • Novo controlador comercial ligeiro Trane, o melhor na sua classe
  • Ecrã LCD com botões de navegação padrão
  • Ecrã deluxe opcional:
    • Ecrã tátil a cores de 7 polegadas de fácil leitura
    • Algoritmos líderes na indústria
    • Design de protocolo aberto
    • Controlo adaptativo
  • Interface SmartCom: Capacidades de comunicação BACnetTM, LonTalk®, Modbus

Formulário de pedido de contacto